商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 刃数
  5. 全长(L)
  6. 直径公差
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有22个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 28
    • 30
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
  • 柄径(d)(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
  • 刃数(枚)

  • 全长(L)(mm)

    • 65
    • 75
    • 80
    • 90
    • 95
    • 105
    • 110
    • 120
    • 125
    • 135
    • 140
    • 150
  • 直径公差(mm)

    • 0至-0.05
    • 0至-0.045
    • 0至-0.04
    • 0至-0.035
  • 类型

    • TINXPMH
  • 按发货日筛选

    TIN-XPM-EHS型TIN涂层XPM大螺旋角短刃型高速钢平头铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    TIN-XPM-EHS型TIN涂层XPM大螺旋角短刃型高速钢平头铣刀

    原价 :

    ¥ 345.78起

    价格(不含税):

    ¥ 345.78起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 345.78

    原价 :

    345.78

    价格(不含税):

    ¥ 345.78起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 345.78

    信息 :

    TiN涂层,大螺旋角短刃型。

    展开

    型号 :

    • 22个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 6 刃长(ℓ)(mm) 15
    柄径(d)(mm) 8 刃数(枚) 3
    全长(L)(mm) 65 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    涂层 TiN 刃形状种类 平头型
    刀具材质 粉末高速钢 螺旋角(度) 50
    直径公差(mm) 0至-0.035 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金/塑料
    重量(g) 25
    TiN涂层,大螺旋角短刃型。

    基本信息

    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 涂层 TiN
    刃形状种类 平头型 刀具材质 粉末高速钢
    螺旋角(度) 50 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金/塑料
     
    型号
    8403506
    8403507
    8403508
    8403509
    8403510
    8403511
    8403512
    8403514
    8403515
    8403516
    8403518
    8403520
    8403522
    8403524
    8403525
    8403528
    8403530
    8403542
    8403544
    8403545
    8403548
    8403550
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    刃数
    (枚)
    全长(L)
    (mm)
    直径公差
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥345.78起

    89天 61583650至-0.03525

    ¥370.31起

    89天 720103750至-0.0442

    ¥370.31起

    89天 820103750至-0.0442

    ¥437.44起

    89天 925103800至-0.0446

    ¥437.44起

    89天 1025123900至-0.0475

    ¥569.02起

    89天 1130123950至-0.04579

    ¥569.02起

    89天 1230123950至-0.04582

    ¥714.81起

    89天 14351631050至-0.045154

    ¥824.52起

    89天 15401631100至-0.045161

    ¥845.12起

    89天 16401631100至-0.045166

    ¥1,058.04起

    89天 18402031200至-0.045265

    ¥1,272.24起

    89天 20452031250至-0.05295

    ¥1,561.27起

    89天 22452531350至-0.05441

    ¥1,896.74起

    89天 24502531400至-0.05450

    ¥1,896.74起

    89天 25502531400至-0.05473

    ¥2,722.52起

    89天 28553231500至-0.05492

    ¥3,032.19起

    89天 30553231500至-0.05482

    ¥1,561.27起

    89天 22452541350至-0.05490

    ¥1,896.74起

    89天 24502541400至-0.05810

    ¥1,896.74起

    89天 25502541400至-0.05813

    ¥2,722.52起

    89天 28553241500至-0.05858

    ¥3,032.19起

    89天 30553241500至-0.05844

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 22个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 345.78起

    价格 :

    ¥ 345.78起

    参考单价 :

    ¥ 345.78

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    89天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    ∑M 4刃∑导程角标准刃长

    ¥ 218.22起

    三兴(SANKO) [日本] ∑M 4刃∑导程角标准刃长

    发货日: 5天起

    ∑L 4刃Σ不等导程长刃

    ¥ 304.18起

    三兴(SANKO) [日本] ∑L 4刃Σ不等导程长刃

    发货日: 5天起

    XPM-EHS大螺旋角短刃型高速钢平头铣刀

    ¥ 191.98起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-EHS大螺旋角短刃型高速钢平头铣刀

    发货日: 5天起

    XPM-EHL大螺旋角长刃型(V涂层)高速钢平头铣刀

    ¥ 336.76起

    欧士机(OSG) [日本] XPM-EHL大螺旋角长刃型(V涂层)高速钢平头铣刀

    发货日: 89天

    V-XPM-EHS大螺旋角短刃型(V涂层)高速钢平头铣刀

    ¥ 253.94起

    欧士机(OSG) [日本] V-XPM-EHS大螺旋角短刃型(V涂层)高速钢平头铣刀

    发货日: 5天起

    TIN-XPM-EHL型TIN涂层XPM大螺旋角长刃型高速钢平头铣刀

    ¥ 455.49起

    欧士机(OSG) [日本] TIN-XPM-EHL型TIN涂层XPM大螺旋角长刃型高速钢平头铣刀

    发货日: 89天

    超长4刃立铣刀 EXLE4

    ¥ 1,472.66起

    荣工舍 [日本] 超长4刃立铣刀 EXLE4

    发货日: 5天起

    V-XPM-EHL型V涂层XPM大螺旋角长刃型高速钢平头铣刀

    ¥ 455.49起

    欧士机(OSG) [日本] V-XPM-EHL型V涂层XPM大螺旋角长刃型高速钢平头铣刀

    发货日: 89天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空