已完成选型
还剩9项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有9个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
根据数量多少打折
品牌 :
原价 :
--
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
89天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
89天
购买条件 :
购买件数 :
刃径(D)(φ) | 16 | 刃长(ℓ)(mm) | 32 |
柄径(d)(mm) | 16 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 180 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 |
涂层 | 无涂层 | 刃形状种类 | 粗加工型 |
刀具材质 | 粉末高速钢 | 颈长(ℓ1)(mm) | 44 |
螺旋角(度) | 30 | 倒角宽度(mm) | 0.6 |
颈径(mm) | 15.6 | 工件材料 | 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金/耐热合金 |
重量(g) | 295 |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 | 涂层 | 无涂层 |
刃形状种类 | 粗加工型 | 刀具材质 | 粉末高速钢 |
螺旋角(度) | 30 | 工件材料 | 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金/耐热合金 |
型号 |
---|
8456716 |
8456718 |
8456720 |
8456722 |
8456725 |
8456728 |
8456730 |
8456735 |
8456740 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 刃数 (枚) | 全长(L) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 倒角宽度 (mm) | 颈径 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 89天 | 16 | 32 | 16 | 4 | 180 | 44 | 0.6 | 15.6 | 295 | |
有 | 89天 | 18 | 32 | 16 | 4 | 180 | - | 0.6 | - | 298 | |
有 | 89天 | 20 | 38 | 20 | 4 | 200 | 54 | 0.6 | 19.6 | 505 | |
有 | 89天 | 22 | 38 | 20 | 5 | 200 | - | 0.6 | - | 520 | |
有 | 89天 | 25 | 45 | 25 | 5 | 225 | 65 | 0.8 | 24.4 | 821 | |
有 | 89天 | 28 | 45 | 25 | 5 | 225 | - | 0.8 | - | 900 | |
有 | 89天 | 30 | 45 | 25 | 6 | 225 | - | 0.8 | - | 932 | |
有 | 89天 | 35 | 53 | 32 | 6 | 250 | - | 0.8 | - | 1562 | |
有 | 89天 | 40 | 63 | 32 | 6 | 250 | - | 0.8 | - | 1655 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
89天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空