商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 刃数
  5. 全长(L)
  6. 倒角宽度
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有19个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 28
    • 30
    • 32
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 40
    • 48
    • 56
    • 67
    • 80
    • 95
    • 112
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 42
  • 刃数(枚)

    • 4
    • 5
    • 6
  • 全长(L)(mm)

    • 80
    • 85
    • 100
    • 110
    • 120
    • 125
    • 140
    • 160
    • 180
    • 200
    • 210
    • 225
  • 倒角宽度(mm)

    • 0.5
    • 0.6
    • 0.8
    • 1
  • 类型

    • VZRXC
  • 按发货日筛选

    VP-RENF中等刃V涂层细齿纹刃刀高速钢粗加工铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    VP-RENF中等刃V涂层细齿纹刃刀高速钢粗加工铣刀

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    涂有V涂层的粉末钢XPM的立铣刀系列,对于难削材料也能发挥效果。

    展开

    型号 :

    • 19个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 6 刃长(ℓ)(mm) 16
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 80 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    刃形状种类 粗加工型 刀具材质 粉末高速钢
    螺旋角(度) 30 倒角宽度(mm) 0.5
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金 重量(g) 22
    涂有V涂层的粉末钢XPM的立铣刀系列,对于难削材料也能发挥效果。

    基本信息

    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 刃形状种类 粗加工型
    刀具材质 粉末高速钢 螺旋角(度) 30
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金
     
    型号
    8456606
    8456607
    8456608
    8456610
    8456612
    8456614
    8456615
    8456616
    8456618
    8456620
    8456622
    8456625
    8456628
    8456630
    8456632
    8456635
    8456640
    8456645
    8456650
    型号数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    刃数
    (枚)
    全长(L)
    (mm)
    倒角宽度
    (mm)
    重量
    (g)
    89天 61664800.522
    89天 72084800.534
    89天 82584850.536
    89天 10321041000.662
    89天 12401241100.695
    89天 14401241100.6106
    89天 15401641200.6179
    5天 16481641250.6186
    89天 18481641250.6200
    5天 20562041400.6326
    89天 22562051400.6343
    89天 25672551600.8571
    89天 28672551600.8631
    89天 30672561600.8676
    89天 32803261800.81008
    89天 35803261800.81149
    89天 40953262000.81405
    89天 45954262100.82228
    89天 5011242622512582

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 19个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    粗齿直柄立铣刀
    上工[中国] 粗齿直柄立铣刀

    发货日: 当天起

    高速钢重切削铣刀
    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢重切削铣刀

    发货日: 5天起

    α粗加工短铣刀
    三兴(SANKO) [日本] α粗加工短铣刀

    发货日: 5天起

    AG粗铣刀中等长度型
    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] AG粗铣刀中等长度型

    发货日: 5天起

    G粗加工立铣刀(M)G-MR
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] G粗加工立铣刀(M)G-MR

    发货日: 60天

    EX-LS-REES长柄短刃型高速钢粗加工铣刀
    欧士机(OSG) [日本] EX-LS-REES长柄短刃型高速钢粗加工铣刀

    发货日: 89天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空