商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 刃数
  5. 全长(L)
  6. 直径公差
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有22个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 28
    • 30
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
  • 柄径(d)(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
  • 刃数(枚)

  • 全长(L)(mm)

    • 65
    • 75
    • 80
    • 90
    • 95
    • 105
    • 110
    • 120
    • 125
    • 135
    • 140
    • 150
  • 直径公差(mm)

    • 0至-0.05
    • 0至-0.045
    • 0至-0.04
    • 0至-0.035
  • 类型

    • V-XPMDLXDRH
  • 按发货日筛选

    V-XPM-NHS型V涂层XPM大螺旋带断屑槽短刃型高速钢粗加工和精加工铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    V-XPM-NHS型V涂层XPM大螺旋带断屑槽短刃型高速钢粗加工和精加工铣刀

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    带断屑槽设计可以将切屑适度的分断,尤其适合不锈钢粗槽加工。

    展开

    型号 :

    • 22个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 6 刃长(ℓ)(mm) 15
    柄径(d)(mm) 8 刃数(枚) 3
    全长(L)(mm) 65 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    涂层 无涂层 刃形状种类 粗加工型
    刀具材质 粉末高速钢 螺旋角(度) 50
    直径公差(mm) 0至-0.035 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金/耐热合金/塑料
    重量(g) 24
    带断屑槽设计可以将切屑适度的分断,尤其适合不锈钢粗槽加工。

    基本信息

    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 涂层 无涂层
    刃形状种类 粗加工型 刀具材质 粉末高速钢
    螺旋角(度) 50 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金/耐热合金/塑料
     
    型号
    8455606
    8455607
    8455608
    8455609
    8455610
    8455611
    8455612
    8455614
    8455615
    8455616
    8455618
    8455620
    8455622
    8455624
    8455625
    8455628
    8455630
    8455642
    8455644
    8455645
    8455648
    8455650
    型号数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    刃数
    (枚)
    全长(L)
    (mm)
    直径公差
    (mm)
    重量
    (g)
    89天 61583650至-0.03524
    89天 720103750至-0.0441
    89天 820103750至-0.0443
    89天 925103800至-0.0455
    89天 1025123900至-0.0475
    89天 1130123950至-0.04579
    89天 1230123950至-0.04582
    89天 14351631050至-0.045147
    89天 15401631100至-0.045160
    89天 16401631100至-0.045165
    89天 18402031200至-0.045266
    89天 20452031250至-0.05294
    89天 22452531350至-0.05443
    89天 24502531400至-0.05451
    询价 25502531400至-0.05480
    89天 28553231500至-0.05480
    89天 30553231500至-0.05490
    89天 22452541350至-0.05504
    89天 24502541400至-0.05815
    89天 25502541400至-0.05838
    89天 28553241500至-0.05854
    89天 30553241500至-0.05854

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 22个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    89天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    粗齿直柄立铣刀
    上工[中国] 粗齿直柄立铣刀

    发货日: 当天起

    高速钢重切削铣刀
    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢重切削铣刀

    发货日: 5天起

    α粗加工短铣刀
    三兴(SANKO) [日本] α粗加工短铣刀

    发货日: 5天起

    AG粗铣刀中等长度型
    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] AG粗铣刀中等长度型

    发货日: 5天起

    G粗加工立铣刀(M)G-MR
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] G粗加工立铣刀(M)G-MR

    发货日: 询价

    EX-LS-REES长柄短刃型高速钢粗加工铣刀
    欧士机(OSG) [日本] EX-LS-REES长柄短刃型高速钢粗加工铣刀

    发货日: 89天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空