商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 刃数
  5. 全长(L)
  6. 直径公差
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有45个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 13
    • 16
    • 19
    • 22
    • 26
    • 32
    • 38
    • 45
    • 53
    • 63
    • 75
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 42
  • 刃数(枚)

    • 4
    • 5
    • 6
  • 全长(L)(mm)

    • 57
    • 66
    • 69
    • 72
    • 79
    • 83
    • 86
    • 92
    • 104
    • 121
    • 133
    • 143
    • 165
    • 177
  • 直径公差(mm)

    • 0至+0.03
    • 0至+0.05
  • 类型

    • TFGS
    • TINCWDRH
  • 按发货日筛选

    TFGS齿纹刃TIN涂层短刃型高速钢粗加工和精加工铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    TFGS齿纹刃TIN涂层短刃型高速钢粗加工和精加工铣刀

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    ・高速钢粗加工和精加工用。
    ・TiN涂层,齿纹刃短刃型。

    展开

    型号 :

    • 45个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 6 刃长(ℓ)(mm) 13
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 57 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    涂层 TiN 刃形状种类 粗加工型
    刀具材质 含钴高速钢 螺旋角(度) 25
    直径公差(mm) 0至+0.03 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金
    重量(g) 15
    ・高速钢粗加工和精加工用。
    ・TiN涂层,齿纹刃短刃型。

    基本信息

    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 涂层 TiN
    刃形状种类 粗加工型 刀具材质 含钴高速钢
    螺旋角(度) 25 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金
     
    型号
    88606
    88607
    88608
    88609
    88610
    88611
    88612
    88613
    88614
    88615
    88616
    88617
    88618
    88619
    88620
    88621
    88622
    88623
    88624
    88625
    88626
    88627
    88628
    88629
    88630
    88631
    88632
    88633
    88634
    88635
    88636
    88637
    88638
    88639
    88640
    88641
    88642
    88643
    88644
    88645
    88646
    88647
    88648
    88649
    88650
    型号数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    刃数
    (枚)
    全长(L)
    (mm)
    直径公差
    (mm)
    重量
    (g)
    89天 61364570至+0.0315
    89天 716104660至+0.0337
    89天 819104690至+0.0339
    89天 919104690至+0.0340
    89天 1022104720至+0.0343
    89天 1122124790至+0.0566
    询价 1226124830至+0.0572
    89天 1326124830至+0.0576
    询价 1426164860至+0.05126
    89天 1526164860至+0.05129
    89天 1632164920至+0.05142
    89天 1732164920至+0.05144
    89天 1832164920至+0.05147
    89天 1932164920至+0.05154
    询价 20382041040至+0.05237
    89天 21382041040至+0.05240
    询价 22382051040至+0.05255
    询价 23382051040至+0.05273
    89天 24452551210至+0.05424
    89天 25452551210至+0.05431
    89天 26452551210至+0.05463
    89天 27452551210至+0.05466
    89天 28452551210至+0.05482
    89天 29452551210至+0.05494
    89天 30452561210至+0.05508
    89天 31533261330至+0.05806
    89天 32533261330至+0.05833
    89天 33533261330至+0.05852
    89天 34533261330至+0.05867
    89天 35533261330至+0.05879
    89天 36533261330至+0.05899
    89天 37533261330至+0.05910
    89天 38633261430至+0.05974
    89天 39633261430至+0.05991
    89天 40633261430至+0.051035
    89天 41634261650至+0.051701
    89天 42634261650至+0.051719
    89天 43634261650至+0.051778
    89天 44634261650至+0.051778
    89天 45634261650至+0.051788
    89天 46634261650至+0.051821
    89天 47634261650至+0.051843
    89天 48754261770至+0.051999
    89天 49754261770至+0.052015
    89天 50754261770至+0.052041

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 45个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    89天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    粗齿直柄立铣刀
    上工[中国] 粗齿直柄立铣刀

    发货日: 当天起

    高速钢重切削铣刀
    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢重切削铣刀

    发货日: 5天起

    α粗加工短铣刀
    三兴(SANKO) [日本] α粗加工短铣刀

    发货日: 5天起

    AG粗铣刀中等长度型
    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] AG粗铣刀中等长度型

    发货日: 5天起

    G粗加工立铣刀(M)G-MR
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] G粗加工立铣刀(M)G-MR

    发货日: 询价

    EX-LS-REES长柄短刃型高速钢粗加工铣刀
    欧士机(OSG) [日本] EX-LS-REES长柄短刃型高速钢粗加工铣刀

    发货日: 89天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空