已完成选型
还剩7项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有17个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
过滤规格/尺寸
根据数量多少打折
品牌 :
原价 :
--
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
89天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
89天
购买条件 :
购买件数 :
刃径(D)(φ) | 8 | 刃长(ℓ)(mm) | 20 |
柄径(d)(mm) | 8 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 90 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 |
刃形状种类 | 粗加工型 | 刀具材质 | 含钴高速钢 |
螺旋角(度) | 25 | 直径公差(mm) | 0至+0.05 |
工件材料 | 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金 | 重量(g) | 38 |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 | 刃形状种类 | 粗加工型 |
刀具材质 | 含钴高速钢 | 螺旋角(度) | 25 |
工件材料 | 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金 |
型号 |
---|
83468 |
83472 |
83476 |
83480 |
83484 |
83488 |
83492 |
83496 |
83500 |
83504 |
83508 |
83512 |
83516 |
83520 |
83524 |
83528 |
83532 |
型号 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 刃数 (枚) | 全长(L) (mm) | 直径公差 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有 | 89天 | 8 | 20 | 8 | 4 | 90 | 0至+0.05 | 38 | |
有 | 89天 | 10 | 25 | 10 | 4 | 100 | 0至+0.05 | 64 | |
有 | 89天 | 12 | 32 | 12 | 4 | 115 | 0至+0.07 | 99 | |
有 | 89天 | 14 | 32 | 12 | 4 | 115 | 0至+0.07 | 118 | |
有 | 89天 | 15 | 36 | 16 | 4 | 130 | 0至+0.07 | 193 | |
有 | 89天 | 16 | 36 | 16 | 4 | 130 | 0至+0.07 | 203 | |
有 | 89天 | 18 | 40 | 16 | 4 | 130 | 0至+0.07 | 213 | |
有 | 89天 | 20 | 45 | 20 | 4 | 145 | 0至+0.08 | 339 | |
有 | 89天 | 22 | 45 | 20 | 5 | 145 | 0至+0.08 | 350 | |
有 | 89天 | 25 | 50 | 25 | 5 | 165 | 0至+0.08 | 612 | |
有 | 89天 | 28 | 56 | 25 | 5 | 170 | 0至+0.08 | 683 | |
有 | 89天 | 30 | 63 | 25 | 6 | 180 | 0至+0.08 | 758 | |
有 | 89天 | 32 | 63 | 25 | 6 | 180 | 0至+0.085 | 815 | |
有 | 89天 | 35 | 70 | 32 | 6 | 190 | 0至+0.085 | 1195 | |
有 | 89天 | 40 | 70 | 32 | 6 | 190 | 0至+0.085 | 1343 | |
有 | 89天 | 45 | 80 | 42 | 6 | 215 | 0至+0.085 | 2300 | |
有 | 89天 | 50 | 90 | 42 | 8 | 225 | 0至+0.085 | 2580 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
89天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空