商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 刃数
  5. 全长(L)
  6. 直径公差
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有14个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 106
    • 125
    • 150
    • 180
    • 212
  • 柄径(d)(mm)

    • 20
    • 25
    • 32
    • 42
  • 刃数(枚)

    • 4
    • 5
    • 6
  • 全长(L)(mm)

    • 180
    • 200
    • 210
    • 215
    • 235
    • 240
    • 250
    • 270
    • 280
    • 315
  • 直径公差(mm)

    • 0至+0.08
    • 0至+0.085
  • 类型

  • 按发货日筛选

    RFEL粗加工和精加工兼用长刃型高速钢立铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    RFEL粗加工和精加工兼用长刃型高速钢立铣刀

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    粗加工及精加工用铣刀是重切削的同时,采用考虑精加工的独特台型刃型,刃尖强度优良。

    展开

    型号 :

    • 14个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 20 刃长(ℓ)(mm) 106
    柄径(d)(mm) 20 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 180 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    刃形状种类 粗加工型 刀具材质 含钴高速钢
    螺旋角(度) 25 直径公差(mm) 0至+0.08
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金 重量(g) 375
    粗加工及精加工用铣刀是重切削的同时,采用考虑精加工的独特台型刃型,刃尖强度优良。

    基本信息

    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 刃形状种类 粗加工型
    刀具材质 含钴高速钢 螺旋角(度) 25
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金
     
    型号
    83301
    83302
    83310
    83311
    83319
    83320
    83328
    83329
    83337
    83338
    83346
    83347
    83355
    83356
    型号数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    刃数
    (枚)
    全长(L)
    (mm)
    直径公差
    (mm)
    重量
    (g)
    89天 201062041800至+0.08375
    89天 201252042000至+0.08426
    89天 251252552100至+0.08690
    89天 251502552350至+0.08809
    89天 301252562100至+0.08933
    89天 301502562350至+0.081020
    89天 351253262150至+0.0851300
    89天 351503262400至+0.0851452
    89天 401503262400至+0.0851724
    89天 401803262700至+0.0851956
    89天 451504262500至+0.0852600
    89天 451804262800至+0.0852880
    89天 501804262800至+0.0853450
    89天 502124263150至+0.0853700

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 14个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    89天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    粗齿直柄立铣刀
    上工[中国] 粗齿直柄立铣刀

    发货日: 当天起

    高速钢重切削铣刀
    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢重切削铣刀

    发货日: 5天起

    α粗加工短铣刀
    三兴(SANKO) [日本] α粗加工短铣刀

    发货日: 5天起

    AG粗铣刀中等长度型
    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] AG粗铣刀中等长度型

    发货日: 5天起

    G粗加工立铣刀(M)G-MR
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] G粗加工立铣刀(M)G-MR

    发货日: 询价

    EX-LS-REES长柄短刃型高速钢粗加工铣刀
    欧士机(OSG) [日本] EX-LS-REES长柄短刃型高速钢粗加工铣刀

    发货日: 89天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空