商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 刃数
  5. 全长(L)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有45个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 13
    • 16
    • 19
    • 22
    • 26
    • 32
    • 38
    • 45
    • 53
    • 63
    • 75
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 42
  • 刃数(枚)

    • 4
    • 5
    • 6
  • 全长(L)(mm)

    • 57
    • 66
    • 69
    • 72
    • 79
    • 83
    • 92
    • 104
    • 121
    • 133
    • 143
    • 165
    • 177
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    EX-REES短刃型高速钢粗加工铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    EX-REES短刃型高速钢粗加工铣刀

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    --

    原价:

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息:

    重切削用短刃粗加工铣刀。

    展开

    型号:

    • 45个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 6 刃长(ℓ)(mm) 13
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 57 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    刃形状种类 粗加工型 刀具材质 含钴高速钢
    螺旋角(度) 30 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金
    重量(g) 15
    重切削用短刃粗加工铣刀。

    基本信息

    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 刃形状种类 粗加工型
    刀具材质 含钴高速钢 螺旋角(度) 30
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金
     
    型号
    81506
    81507
    81508
    81509
    81510
    81511
    81512
    81513
    81514
    81515
    81516
    81517
    81518
    81519
    81520
    81521
    81522
    81523
    81524
    81525
    81526
    81527
    81528
    81529
    81530
    81531
    81532
    81533
    81534
    81535
    81536
    81537
    81538
    81539
    81540
    81541
    81542
    81543
    81544
    81545
    81546
    81547
    81548
    81549
    81550
    型号数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    刃数
    (枚)
    全长(L)
    (mm)
    重量
    (g)
    89天 613645715
    89天 7161046637
    89天 8191046940
    89天 9191046941
    当天 10221047243
    89天 11221247965
    89天 12261248372
    89天 13261248373
    89天 14261248383
    当天 15261248386
    89天 163216492135
    89天 173216492140
    89天 183216492144
    89天 193216492149
    89天 2038204104234
    89天 2138204104240
    89天 2238205104249
    89天 2338205104268
    89天 2445255121416
    89天 2545255121433
    89天 2645255121456
    89天 2745255121465
    89天 2845255121474
    89天 2945255121483
    89天 3045256121509
    89天 3153326133806
    89天 3253326133830
    89天 3353326133837
    89天 3453326133856
    89天 3553326133872
    89天 3653326133889
    89天 3753326133876
    89天 3863326143978
    89天 3963326143990
    89天 40633261431024
    89天 41634261651678
    89天 42634261651747
    89天 43634261651739
    89天 44634261651744
    89天 45634261651793
    89天 46634261651800
    89天 47634261651822
    89天 48754261771966
    89天 49754261771987
    89天 50754261772043

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 45个备选型号

     复制

    原价:

    --

    价格:

    --

    参考单价:

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    粗齿直柄立铣刀
    上工[中国] 粗齿直柄立铣刀

    发货日: 当天起

    高速钢重切削铣刀
    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢重切削铣刀

    发货日: 5天起

    α粗加工短铣刀
    三兴(SANKO) [日本] α粗加工短铣刀

    发货日: 5天起

    AG粗铣刀中等长度型
    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] AG粗铣刀中等长度型

    发货日: 5天起

    G粗加工立铣刀(M)G-MR
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] G粗加工立铣刀(M)G-MR

    发货日: 60天

    EX-LS-REES长柄短刃型高速钢粗加工铣刀
    欧士机(OSG) [日本] EX-LS-REES长柄短刃型高速钢粗加工铣刀

    发货日: 89天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空