商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 刃数
  5. 全长(L)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有45个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 24
    • 30
    • 38
    • 45
    • 53
    • 63
    • 75
    • 90
    • 106
    • 125
    • 150
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 42
  • 刃数(枚)

    • 4
    • 5
    • 6
  • 全长(L)(mm)

    • 68
    • 80
    • 88
    • 95
    • 102
    • 110
    • 123
    • 141
    • 166
    • 186
    • 205
    • 227
    • 252
  • 类型

  • 按发货日筛选

    EX-REEL长刃型高速钢粗加工铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    EX-REEL长刃型高速钢粗加工铣刀

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    重切削用长刃粗加工铣刀。

    展开

    型号 :

    • 45个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 6 刃长(ℓ)(mm) 24
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 68 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    刃形状种类 粗加工型 刀具材质 含钴高速钢
    螺旋角(度) 30 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金
    重量(g) 40
    重切削用长刃粗加工铣刀。

    基本信息

    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 刃形状种类 粗加工型
    刀具材质 含钴高速钢 螺旋角(度) 30
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金
     
    型号
    80846
    80847
    80848
    80849
    80850
    80851
    80852
    80853
    80854
    80855
    80856
    80857
    80858
    80859
    80860
    80861
    80862
    80863
    80864
    80865
    80866
    80867
    80868
    80869
    80870
    80871
    80872
    80873
    80874
    80875
    80876
    80877
    80878
    80879
    80880
    80881
    80882
    80883
    80884
    80885
    80886
    80887
    80888
    80889
    80890
    型号数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    刃数
    (枚)
    全长(L)
    (mm)
    重量
    (g)
    89天 624646840
    89天 7301048040
    89天 8381048848
    89天 9381048851
    89天 10451049556
    89天 114512410279
    89天 125312411088
    89天 135312411093
    89天 1453124110105
    89天 1553124110111
    89天 1663164123175
    89天 1763164123185
    89天 1863164123194
    89天 1963164123202
    询价 2075204141303
    89天 2175204141317
    89天 2275205141340
    89天 2375205141349
    89天 2490255166547
    5天 2590255166571
    89天 2690255166610
    89天 2790255166633
    89天 2890255166652
    89天 2990255166674
    89天 3090256166721
    89天 311063261861032
    89天 321063261861099
    89天 331063261861088
    89天 341063261861160
    89天 351063261861195
    89天 361063261861227
    89天 371063261861258
    89天 381253262051398
    89天 391253262051422
    询价 401253262051496
    89天 411254262272120
    89天 421254262272180
    89天 431254262272260
    89天 441254262272328
    询价 451254262272380
    89天 461254262272420
    89天 471254262272480
    89天 481504262522750
    89天 491504262522820
    89天 501504262522900

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 45个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    粗齿直柄立铣刀
    上工[中国] 粗齿直柄立铣刀

    发货日: 当天起

    高速钢重切削铣刀
    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢重切削铣刀

    发货日: 5天起

    α粗加工短铣刀
    三兴(SANKO) [日本] α粗加工短铣刀

    发货日: 5天起

    AG粗铣刀中等长度型
    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] AG粗铣刀中等长度型

    发货日: 5天起

    G粗加工立铣刀(M)G-MR
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] G粗加工立铣刀(M)G-MR

    发货日: 询价

    EX-LS-REES长柄短刃型高速钢粗加工铣刀
    欧士机(OSG) [日本] EX-LS-REES长柄短刃型高速钢粗加工铣刀

    发货日: 89天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空