商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 刃数
  5. 全长(L)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有19个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 6
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 28
    • 30
    • 32
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 11
    • 14
    • 17
    • 22
    • 26
    • 32
    • 38
    • 45
    • 53
    • 63
    • 75
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 42
  • 刃数(枚)

    • 3
    • 4
    • 6
  • 全长(L)(mm)

    • 80
    • 85
    • 100
    • 110
    • 120
    • 125
    • 140
    • 160
    • 170
    • 175
    • 185
    • 210
  • 类型

    • TINCBDRXCH
  • 按发货日筛选

    TIN-LS-RESF长柄短刃细齿纹刃型高速钢粗加工铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    TIN-LS-RESF长柄短刃细齿纹刃型高速钢粗加工铣刀

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    TiN涂层粗加工铣刀,刃形设计重视切屑的排出。

    展开

    型号 :

    • 19个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 6 刃长(ℓ)(mm) 11
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 3
    全长(L)(mm) 80 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    涂层 TiN 刃形状种类 粗加工型
    刀具材质 含钴高速钢 螺旋角(度) 25
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金 重量(g) 22
    TiN涂层粗加工铣刀,刃形设计重视切屑的排出。

    基本信息

    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 涂层 TiN
    刃形状种类 粗加工型 刀具材质 含钴高速钢
    螺旋角(度) 25 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金
     
    型号
    71356
    71357
    71358
    71360
    71362
    71364
    71365
    71366
    71368
    71370
    71372
    71375
    71378
    71380
    71382
    71385
    71390
    71395
    71400
    型号数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    刃数
    (枚)
    全长(L)
    (mm)
    重量
    (g)
    89天 611638022
    89天 714838033
    89天 817838536
    89天 102210310062
    89天 122612311094
    89天 1426123110105
    89天 1526163120186
    89天 1632163125191
    89天 1832163125201
    89天 2038203140327
    89天 2238203140340
    89天 2545254160580
    89天 2845254160627
    89天 3045254160653
    89天 3253254170749
    89天 35533261751137
    89天 40633261851289
    89天 45633261851457
    89天 50754262102376

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 19个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    89天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    粗齿直柄立铣刀
    上工[中国] 粗齿直柄立铣刀

    发货日: 当天起

    高速钢重切削铣刀
    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢重切削铣刀

    发货日: 5天起

    α粗加工短铣刀
    三兴(SANKO) [日本] α粗加工短铣刀

    发货日: 5天起

    AG粗铣刀中等长度型
    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] AG粗铣刀中等长度型

    发货日: 5天起

    G粗加工立铣刀(M)G-MR
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] G粗加工立铣刀(M)G-MR

    发货日: 询价

    EX-LS-REES长柄短刃型高速钢粗加工铣刀
    欧士机(OSG) [日本] EX-LS-REES长柄短刃型高速钢粗加工铣刀

    发货日: 89天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空