商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 刃数
  5. 全长(L)
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有45个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 13
    • 16
    • 19
    • 22
    • 26
    • 32
    • 38
    • 45
    • 53
    • 63
    • 75
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 42
  • 刃数(枚)

  • 全长(L)(mm)

    • 80
    • 85
    • 95
    • 100
    • 105
    • 110
    • 120
    • 125
    • 135
    • 140
    • 160
    • 170
    • 175
    • 185
    • 210
  • 类型

  • 按发货日筛选

    EX-LS-REES长柄短刃型高速钢粗加工铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    EX-LS-REES长柄短刃型高速钢粗加工铣刀

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    --

    原价 :

    --

    价格(不含税):

    --

    (此商品优惠了¥22.00)

    信息 :

    重切削用长柄粗加工铣刀。

    展开

    型号 :

    • 45个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 6 刃长(ℓ)(mm) 13
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 80 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    刃形状种类 粗加工型 刀具材质 含钴高速钢
    螺旋角(度) 30 直径公差(mm) 0至+0.03
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金 重量(g) 22
    重切削用长柄粗加工铣刀。

    基本信息

    加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 刃形状种类 粗加工型
    刀具材质 含钴高速钢 螺旋角(度) 30
    直径公差(mm) 0至+0.03 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金
     
    型号
    70806
    70807
    70808
    70809
    70810
    70811
    70812
    70813
    70814
    70815
    70816
    70817
    70818
    70819
    70820
    70821
    70822
    70823
    70824
    70825
    70826
    70827
    70828
    70829
    70830
    70831
    70832
    70833
    70834
    70835
    70836
    70837
    70838
    70839
    70840
    70841
    70842
    70843
    70844
    70845
    70846
    70847
    70848
    70849
    70850
    型号数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    刃数
    (枚)
    全长(L)
    (mm)
    重量
    (g)
    89天 613648022
    89天 716848034
    89天 819848536
    89天 9191049560
    89天 102210410064
    89天 112212410591
    89天 122612411096
    89天 1326124110103
    89天 1426124110108
    89天 1526164120183
    89天 1632164125195
    89天 1732164125200
    89天 1832164125207
    89天 1932204135321
    89天 2038204140332
    89天 2138204140339
    89天 2238204140349
    89天 2338204140362
    89天 2445254160569
    89天 2545254160597
    89天 2645254160628
    89天 2745254160635
    89天 2845254160647
    89天 2945254160656
    89天 3045256160673
    89天 3153256170741
    89天 3253256170762
    89天 3353256170782
    89天 34533261751128
    89天 35533261751151
    89天 36533261751131
    89天 37533261751136
    89天 38633261851213
    89天 39633261851236
    89天 40633261851290
    89天 41633261851389
    89天 42633261851415
    89天 43633261851411
    89天 44633261851429
    89天 45633261851472
    89天 46633261851490
    89天 47633261851512
    89天 48754262102300
    89天 49754262102337
    89天 50754262102380

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 45个备选型号

     复制

    原价 :

    --

    价格 :

    --

    参考单价 :

    --

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    89天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    粗齿直柄立铣刀
    上工[中国] 粗齿直柄立铣刀

    发货日: 当天起

    高速钢重切削铣刀
    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢重切削铣刀

    发货日: 5天起

    α粗加工短铣刀
    三兴(SANKO) [日本] α粗加工短铣刀

    发货日: 5天起

    AG粗铣刀中等长度型
    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] AG粗铣刀中等长度型

    发货日: 5天起

    G粗加工立铣刀(M)G-MR
    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] G粗加工立铣刀(M)G-MR

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空