商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有28个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 35
    • 45
    • 55
    • 65
    • 75
    • 90
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
  • 全长(L)(mm)

    • 65
    • 70
    • 75
    • 95
    • 100
    • 120
    • 125
    • 135
    • 155
    • 180
  • 类型

    • XPM2RCVH
  • 按发货日筛选

    V-XPM-EDL2刃长刃型(V涂层)高速钢平头铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    V-XPM-EDL2刃长刃型(V涂层)高速钢平头铣刀

    原价 :

    ¥ 271.46起

    价格(不含税):

    ¥ 271.46起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 271.46

    原价 :

    271.46

    价格(不含税):

    ¥ 271.46起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 271.46

    信息 :

    粉末钢XPM上涂有V涂层,实现了良好的切削性和安定长久的工具寿命。

    展开

    型号 :

    • 28个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 3 刃长(ℓ)(mm) 15
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 65 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    涂层 无涂层 刃形状种类 平头型
    刀具材质 粉末高速钢 螺旋角(度) 32
    直径公差(mm) 0至-0.03 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金
    重量(g) 15
    粉末钢XPM上涂有V涂层,实现了良好的切削性和安定长久的工具寿命。

    基本信息

    刃数(枚) 2 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    涂层 无涂层 刃形状种类 平头型
    刀具材质 粉末高速钢 螺旋角(度) 32
    直径公差(mm) 0至-0.03 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金
     
    型号
    8451530
    8451540
    8451550
    8451560
    8451570
    8451580
    8451590
    8451600
    8451610
    8451620
    8451630
    8451640
    8451650
    8451660
    8451670
    8451680
    8451690
    8451700
    8451710
    8451720
    8451730
    8451740
    8451750
    8451760
    8451770
    8451780
    8451790
    8451800
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥271.46起

    询价 31566515

    ¥271.46起

    询价 42087023

    ¥271.46起

    89天 52587524

    ¥271.46起

    询价 62587526

    ¥317.91起

    89天 735109549

    ¥317.91起

    89天 835109552

    ¥357.17起

    89天 9451010055

    ¥357.17起

    89天 10451010058

    ¥441.80起

    89天 11551212093

    ¥441.80起

    询价 12551212099

    ¥582.15起

    89天 135512120106

    ¥582.15起

    89天 145516125166

    ¥654.42起

    89天 156516135186

    ¥725.67起

    询价 166516135192

    ¥885.64起

    89天 176516135201

    ¥885.64起

    89天 186516135210

    ¥1,017.77起

    89天 197520155314

    ¥1,017.77起

    询价 207520155330

    ¥1,300.59起

    89天 217520155350

    ¥1,300.59起

    89天 227520155366

    ¥1,620.62起

    89天 239025180565

    ¥1,620.62起

    89天 249025180685

    ¥1,620.62起

    询价 259025180603

    ¥1,775.47起

    89天 269025180639

    ¥2,147.04起

    89天 279025180667

    ¥2,116.08起

    89天 289025180686

    ¥2,611.54起

    89天 299025180673

    ¥2,570.23起

    89天 309025180724

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 28个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 271.46起

    价格 :

    ¥ 271.46起

    参考单价 :

    ¥ 271.46

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    89天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    直柄立铣刀

    ¥ 17.42起

    上海量具/上量 [中国] 直柄立铣刀

    发货日: 当天起

    高速钢平头型立铣刀 4刃/短刃型・长刃型

    ¥ 42.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 4刃/短刃型・长刃型

    发货日: 当天

    高速钢平头型立铣刀 2刃/短刃型・长刃型

    ¥ 39.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 2刃/短刃型・长刃型

    发货日: 当天

    高速钢铣刀4刃型

    ¥ 71.40起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀4刃型

    发货日: 当天起

    直柄键槽铣刀(标准系列)

    ¥ 11.74起

    上工[中国] 直柄键槽铣刀(标准系列)

    发货日: 当天起

    高速钢铣刀加长4刃型

    ¥ 76.21起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀加长4刃型

    发货日: 当天起

    高速钢平头型立铣刀 2刃・标准刃长型

    ¥ 61.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 2刃・标准刃长型

    发货日: 当天起

    高速钢铣刀2刃型

    ¥ 71.40起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀2刃型

    发货日: 当天起

    高速钢平头型立铣刀 4刃・短刃型

    ¥ 65.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 4刃・短刃型

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空