商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有29个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 7.5
    • 8
    • 8.5
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 3.5
    • 5
    • 7
    • 8
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 全长(L)(mm)

    • 55
    • 65
    • 70
    • 75
    • 80
    • 95
    • 100
    • 105
    • 110
    • 125
  • 类型

    • XPM2RZCVH
  • 按发货日筛选

    V-XPM-EDN2刃中等刃长型(V涂层)高速钢平头铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    V-XPM-EDN2刃中等刃长型(V涂层)高速钢平头铣刀

    原价 :

    ¥219.85起

    价格(不含税):

    ¥219.85起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥219.85

    原价 :

    219.85

    价格(不含税):

    ¥219.85起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥219.85

    信息 :

    粉末钢XPM上涂有V涂层,实现了良好的切削性和安定长久的工具寿命。

    展开

    型号 :

    • 29个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 刃长(ℓ)(mm) 3.5
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 55 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    涂层 无涂层 刃形状种类 平头型
    刀具材质 粉末高速钢 螺旋角(度) 32
    直径公差(mm) 0至-0.03 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金/耐热合金
    重量(g) 14
    粉末钢XPM上涂有V涂层,实现了良好的切削性和安定长久的工具寿命。

    基本信息

    刃数(枚) 2 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    涂层 无涂层 刃形状种类 平头型
    刀具材质 粉末高速钢 螺旋角(度) 32
    直径公差(mm) 0至-0.03 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金/耐热合金
     
    型号
    8450510
    8450515
    8450520
    8450525
    8450530
    8450535
    8450540
    8450545
    8450550
    8450555
    8450560
    8450565
    8450570
    8450575
    8450580
    8450585
    8450590
    8450595
    8450600
    8450610
    8450620
    8450630
    8450640
    8450650
    8450660
    8450670
    8450680
    8450690
    8450700
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥302.47起

    89天 13.565514

    ¥275.63起

    89天 1.5565514

    ¥261.16起

    89天 2766516

    ¥257.04起

    89天 2.5866516

    ¥219.85起

    89天 31066515

    ¥219.85起

    89天 3.51287026

    ¥219.85起

    89天 41287026

    ¥219.85起

    89天 4.51587026

    ¥219.85起

    89天 51587026

    ¥219.85起

    89天 5.51587026

    ¥219.85起

    5天 61587026

    ¥246.74起

    89天 6.520107540

    ¥246.74起

    89天 720107540

    ¥246.74起

    89天 7.520107541

    ¥246.74起

    89天 820107542

    ¥283.87起

    89天 8.525108044

    ¥283.87起

    89天 925108045

    ¥283.87起

    89天 9.525108047

    ¥283.87起

    5天 1025108047

    ¥361.28起

    89天 1130129579

    ¥361.28起

    89天 1230129582

    ¥476.87起

    89天 13351210088

    ¥476.87起

    89天 143516105144

    ¥528.48起

    89天 154016110158

    ¥571.85起

    89天 164016110157

    ¥681.25起

    89天 174016110169

    ¥681.25起

    89天 184016110169

    ¥824.76起

    89天 194520125280

    ¥824.76起

    89天 204520125291

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 29个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥219.85起

    价格 :

    ¥219.85起

    参考单价 :

    ¥219.85

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    直柄立铣刀

    ¥ 18.29起

    上海量具/上量 [中国] 直柄立铣刀

    发货日: 当天

    高速钢平头型立铣刀 4刃/短刃型・长刃型

    ¥ 42.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 4刃/短刃型・长刃型

    发货日: 当天

    高速钢平头型立铣刀 2刃/短刃型・长刃型

    ¥ 39.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 2刃/短刃型・长刃型

    发货日: 当天

    高速钢铣刀4刃型

    ¥ 74.97起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀4刃型

    发货日: 当天起

    直柄键槽铣刀(标准系列)

    ¥ 12.33起

    上工[中国] 直柄键槽铣刀(标准系列)

    发货日: 当天起

    高速钢铣刀加长4刃型

    ¥ 80.02起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀加长4刃型

    发货日: 当天起

    高速钢平头型立铣刀 2刃・标准刃长型

    ¥ 61.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 2刃・标准刃长型

    发货日: 当天起

    高速钢铣刀2刃型

    ¥ 71.40起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀2刃型

    发货日: 当天起

    高速钢平头型立铣刀 4刃・短刃型

    ¥ 65.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 4刃・短刃型

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空