商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有7个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 30
    • 40
    • 45
    • 50
  • 柄径(d)(mm)

    • 5
    • 7
    • 9
    • 11
    • 15
    • 19
    • 24
  • 全长(L)(mm)

    • 85
    • 95
    • 100
    • 110
    • 125
    • 140
    • 160
  • 类型

    • XPM4RXDH
  • 按发货日筛选

    V-SS-XPM-EMS4刃细柄短刃型高速钢平头铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    V-SS-XPM-EMS4刃细柄短刃型高速钢平头铣刀

    原价 :

    ¥349.65起

    价格(不含税):

    ¥349.65起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥349.65

    原价 :

    349.65

    价格(不含税):

    ¥349.65起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥349.65

    信息 :

    柄径设定为刃径减去1mm的细柄立铣刀,刀具悬长可以自由调整。

    展开

    型号 :

    • 7个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 6 刃长(ℓ)(mm) 15
    柄径(d)(mm) 5 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 85 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    涂层 无涂层 刃形状种类 平头型
    刀具材质 粉末高速钢 螺旋角(度) 30
    直径公差(mm) 0至+0.03 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金/耐热合金
    重量(g) 19
    柄径设定为刃径减去1mm的细柄立铣刀,刀具悬长可以自由调整。

    基本信息

    刃数(枚) 4 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    涂层 无涂层 刃形状种类 平头型
    刀具材质 粉末高速钢 螺旋角(度) 30
    直径公差(mm) 0至+0.03 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金/耐热合金
     
    型号
    8406560
    8406580
    8406600
    8406620
    8406660
    8406700
    8406750
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥349.65起

    89天 61558519

    ¥385.82起

    89天 82079534

    ¥445.13起

    89天 1025910057

    ¥571.61起

    89天 12301111086

    ¥900.61起

    89天 164015125175

    ¥1,290.29起

    89天 204519140304

    ¥1,832.22起

    89天 255024160563

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 7个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥349.65起

    价格 :

    ¥349.65起

    参考单价 :

    ¥349.65

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    直柄立铣刀

    ¥ 18.29起

    上海量具/上量 [中国] 直柄立铣刀

    发货日: 当天

    高速钢平头型立铣刀 4刃/短刃型・长刃型

    ¥ 42.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 4刃/短刃型・长刃型

    发货日: 当天

    高速钢平头型立铣刀 2刃/短刃型・长刃型

    ¥ 39.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 2刃/短刃型・长刃型

    发货日: 当天

    高速钢铣刀4刃型

    ¥ 74.97起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀4刃型

    发货日: 当天起

    直柄键槽铣刀(标准系列)

    ¥ 12.33起

    上工[中国] 直柄键槽铣刀(标准系列)

    发货日: 当天起

    高速钢铣刀加长4刃型

    ¥ 80.02起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀加长4刃型

    发货日: 当天起

    高速钢平头型立铣刀 2刃・标准刃长型

    ¥ 61.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 2刃・标准刃长型

    发货日: 当天起

    高速钢铣刀2刃型

    ¥ 71.40起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀2刃型

    发货日: 当天起

    高速钢平头型立铣刀 4刃・短刃型

    ¥ 65.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 4刃・短刃型

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空