商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有60个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 26
    • 28
    • 30
    • 32
    • 34
    • 35
    • 36
    • 38
    • 40
    • 42
    • 45
    • 50
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 20
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 75
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
    • 42
  • 全长(L)(mm)

    • 80
    • 100
    • 125
    • 150
    • 180
    • 200
    • 225
    • 250
    • 280
    • 300
    • 350
  • 类型

    • XPM4RSDH
  • 按发货日筛选

    DE-XPM-EMS 4刃深加工用短刃型高速钢平头铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    DE-XPM-EMS 4刃深加工用短刃型高速钢平头铣刀

    原价 :

    ¥ 292.90起

    价格(不含税):

    ¥ 292.90起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 292.90

    原价 :

    292.90

    价格(不含税):

    ¥ 292.90起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 292.90

    信息 :

    深加工用的长柄型4刃立铣刀,柄径比刃径细。

    展开

    型号 :

    • 60个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 8 刃长(ℓ)(mm) 20
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 80 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    刃形状种类 平头型 刀具材质 粉末高速钢
    螺旋角(度) 30 直径公差(mm) 0至+0.03
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金 重量(g) 25
    深加工用的长柄型4刃立铣刀,柄径比刃径细。

    基本信息

    刃数(枚) 4 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    刃形状种类 平头型 刀具材质 粉末高速钢
    螺旋角(度) 30 直径公差(mm) 0至+0.03
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金
     
    型号
    8404408
    8404409
    8404410
    8404411
    8404412
    8404413
    8404414
    8404415
    8404416
    8404417
    8404418
    8404419
    8404420
    8404422
    8404424
    8404425
    8404426
    8404428
    8404430
    8404432
    8404434
    8404435
    8404436
    8404438
    8404440
    8404442
    8404445
    8404450
    8404508
    8404509
    8404510
    8404511
    8404512
    8404513
    8404514
    8404515
    8404516
    8404517
    8404518
    8404519
    8404520
    8404522
    8404524
    8404525
    8404526
    8404528
    8404530
    8404532
    8404534
    8404535
    8404536
    8404538
    8404540
    8404542
    8404545
    8404550
    8404645
    8404650
    8404745
    8404750
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥292.90起

    89天 82068025

    ¥345.78起

    89天 925810047

    ¥345.78起

    89天 1025810047

    ¥470.93起

    89天 113010150102

    ¥470.93起

    89天 123010150104

    ¥636.13起

    89天 133512150141

    ¥636.13起

    询价 143512150152

    ¥676.12起

    89天 154012150158

    ¥721.30起

    89天 164012150161

    ¥975.48起

    89天 174016180293

    ¥975.48起

    89天 184016180298

    ¥1,078.71起

    89天 194516180301

    ¥1,078.71起

    89天 204516180307

    ¥1,703.18起

    89天 224520225561

    ¥1,806.41起

    89天 245020225585

    ¥1,806.41起

    89天 255020225589

    ¥1,922.54起

    89天 265025225886

    ¥2,141.88起

    89天 285525225905

    ¥2,503.17起

    89天 305525225935

    ¥2,967.67起

    89天 326025225960

    ¥3,561.15起

    89天 3460322501522

    ¥3,561.15起

    89天 3560322501551

    ¥3,896.62起

    89天 3665322501576

    ¥4,141.77起

    89天 3865322501600

    ¥4,670.80起

    89天 4065322501640

    ¥4,619.18起

    89天 4270322801948

    ¥5,548.19起

    89天 4570322802100

    ¥6,515.90起

    89天 5075322802184

    ¥365.16起

    询价 820612535

    ¥415.51起

    询价 925815070

    ¥415.51起

    89天 1025815072

    ¥531.63起

    89天 113010200165

    ¥531.63起

    89天 123010200166

    ¥735.47起

    89天 133512200214

    ¥735.47起

    89天 143512200221

    ¥776.73起

    89天 154012200219

    ¥824.52起

    89天 164012200225

    ¥1,181.93起

    89天 174016250431

    ¥1,181.93起

    询价 184016250438

    ¥1,278.66起

    89天 194516250444

    ¥1,278.66起

    89天 204516250449

    ¥2,103.18起

    89天 224520300766

    ¥2,232.22起

    89天 245020300785

    ¥2,232.22起

    89天 255020300822

    ¥2,322.53起

    89天 2650253001175

    ¥2,541.88起

    89天 2855253001190

    ¥2,890.25起

    89天 3055253001223

    ¥3,522.44起

    89天 3260253001251

    ¥4,296.60起

    89天 3460323502150

    ¥4,296.60起

    89天 3560323502188

    ¥4,619.18起

    89天 3665323502205

    ¥4,877.24起

    89天 3865323502250

    ¥5,393.36起

    89天 4065323502286

    ¥5,044.98起

    89天 4270323502427

    ¥5,986.89起

    89天 4570323502495

    ¥6,941.71起

    89天 5075323502700

    ¥5,780.44起

    89天 4570422802925

    ¥6,735.26起

    89天 5075422803057

    ¥6,335.26起

    89天 4570423503713

    ¥7,277.18起

    89天 5075423503900

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 60个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 292.90起

    价格 :

    ¥ 292.90起

    参考单价 :

    ¥ 292.90

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    89天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    直柄立铣刀

    ¥ 17.42起

    上海量具/上量 [中国] 直柄立铣刀

    发货日: 当天起

    高速钢平头型立铣刀 4刃/短刃型・长刃型

    ¥ 42.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 4刃/短刃型・长刃型

    发货日: 当天

    高速钢平头型立铣刀 2刃/短刃型・长刃型

    ¥ 39.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 2刃/短刃型・长刃型

    发货日: 当天

    高速钢铣刀4刃型

    ¥ 71.40起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀4刃型

    发货日: 当天起

    直柄键槽铣刀(标准系列)

    ¥ 11.74起

    上工[中国] 直柄键槽铣刀(标准系列)

    发货日: 当天起

    高速钢铣刀加长4刃型

    ¥ 76.21起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀加长4刃型

    发货日: 当天起

    高速钢平头型立铣刀 2刃・标准刃长型

    ¥ 61.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 2刃・标准刃长型

    发货日: 当天起

    高速钢铣刀2刃型

    ¥ 71.40起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀2刃型

    发货日: 当天起

    高速钢平头型立铣刀 4刃・短刃型

    ¥ 65.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 4刃・短刃型

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空