商品分类

已复制到剪贴板
  • 2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 2020/1/26 10:00 ~ 1/27 6:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • TIN2RZCH
  • 按发货日筛选

    发货时间

    EX-TIN-EDN2刃TIN涂层中等刃长型高速钢平头铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    EX-TIN-EDN2刃TIN涂层中等刃长型高速钢平头铣刀

    原价:

    ¥232.26起

    价格(不含税):

    ¥232.26起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥232.26

    原价:

    232.26

    价格(不含税):

    ¥232.26起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥232.26

    信息:

    TIN涂层,2刃中等刃长型。

    展开

    型号:

    • 1个备选型号

    本页是EX-TIN-EDN2刃TIN涂层中等刃长型高速钢平头铣刀-型号8403858的详情页。
    内有型号8403858的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    89天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    89天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 4 刃长(ℓ)(mm) 12
    柄径(d)(mm) 8 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 60 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    涂层 TiN 刃形状种类 平头型
    刀具材质 含钴高速钢 螺旋角(度) 30
    直径公差(mm) 0至-0.03 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金
    重量(g) 22
    TIN涂层,2刃中等刃长型。

    基本信息

    刃径(D)(φ) 4 刃长(ℓ)(mm) 12
    柄径(d)(mm) 8 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 60 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    涂层 TiN 刃形状种类 平头型
    刀具材质 含钴高速钢 螺旋角(度) 30
    直径公差(mm) 0至-0.03 工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金
     
    型号
    8403858
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    重量
    (g)

    ¥232.26起

    89天 22

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 1个备选型号

     复制

    原价:

    ¥232.26起

    价格:

    ¥232.26起

    参考单价:

    ¥232.26

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    直柄立铣刀

    ¥ 18.29起

    上海量具/上量 [中国] 直柄立铣刀

    发货日: 当天

    高速钢平头型立铣刀 4刃/短刃型・长刃型

    ¥ 42.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 4刃/短刃型・长刃型

    发货日: 当天

    高速钢平头型立铣刀 2刃/短刃型・长刃型

    ¥ 39.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 2刃/短刃型・长刃型

    发货日: 当天

    高速钢铣刀4刃型

    ¥ 74.97起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀4刃型

    发货日: 当天起

    直柄键槽铣刀(标准系列)

    ¥ 12.33起

    上工[中国] 直柄键槽铣刀(标准系列)

    发货日: 当天起

    高速钢铣刀加长4刃型

    ¥ 80.02起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀加长4刃型

    发货日: 当天起

    高速钢平头型立铣刀 2刃・标准刃长型

    ¥ 61.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 2刃・标准刃长型

    发货日: 当天起

    高速钢铣刀2刃型

    ¥ 71.40起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀2刃型

    发货日: 当天起

    3S立铣刀 4刃(超长刃)

    ¥ 212.88起

    F.K.D [日本] 3S立铣刀 4刃(超长刃)

    发货日: 5天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空