商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有17个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
  • 柄径(d)(mm)

    • 25
    • 32
  • 全长(L)(mm)

    • 125
    • 130
    • 160
    • 165
  • 类型

    • XPMDRDRH
  • 按发货日筛选

    XPM-EMS多刃短刃型高速钢平头铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    XPM-EMS多刃短刃型高速钢平头铣刀

    原价 :

    ¥ 962.03起

    价格(不含税):

    ¥ 962.03起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 962.03

    原价 :

    962.03

    价格(不含税):

    ¥ 962.03起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 962.03

    信息 :

    采用粉末高速钢XPM为原材料的多刃的短刃系列。

    展开

    型号 :

    • 17个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 24 刃长(ℓ)(mm) 50
    柄径(d)(mm) 25 刃数(枚) 4
    全长(L)(mm) 125 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    刃形状种类 平头型 刀具材质 粉末高速钢
    螺旋角(度) 30 直径公差(mm) 0至+0.03
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金 重量(g) 425
    采用粉末高速钢XPM为原材料的多刃的短刃系列。

    基本信息

    刃数(枚) 4 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    刃形状种类 平头型 刀具材质 粉末高速钢
    螺旋角(度) 30 直径公差(mm) 0至+0.03
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金
     
    型号
    89134
    89135
    89136
    89137
    89138
    89139
    89140
    89141
    89142
    89143
    89144
    89145
    89146
    89147
    89148
    89149
    89150
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥962.03起

    89天 245025125425

    ¥962.03起

    89天 255025125439

    ¥1,367.71起

    89天 265025125468

    ¥1,625.77起

    89天 275525130495

    ¥1,625.77起

    89天 285525130494

    ¥1,987.05起

    89天 295525130511

    ¥1,987.05起

    询价 305525130537

    ¥2,438.66起

    89天 316032160937

    ¥2,438.66起

    89天 326032160976

    ¥2,890.25起

    89天 336032160998

    ¥2,890.25起

    89天 3460321601008

    ¥2,890.25起

    89天 3560321601031

    ¥3,199.92起

    89天 3665321651073

    ¥3,496.63起

    89天 3765321651058

    ¥3,496.63起

    89天 3865321651118

    ¥4,038.55起

    89天 3965321651130

    ¥4,038.55起

    89天 4065321651149

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 17个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 962.03起

    价格 :

    ¥ 962.03起

    参考单价 :

    ¥ 962.03

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    89天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    直柄立铣刀

    ¥ 17.42起

    上海量具/上量 [中国] 直柄立铣刀

    发货日: 当天起

    高速钢平头型立铣刀 4刃/短刃型・长刃型

    ¥ 42.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 4刃/短刃型・长刃型

    发货日: 当天

    高速钢平头型立铣刀 2刃/短刃型・长刃型

    ¥ 39.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 2刃/短刃型・长刃型

    发货日: 当天

    高速钢铣刀4刃型

    ¥ 71.40起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀4刃型

    发货日: 当天起

    直柄键槽铣刀(标准系列)

    ¥ 11.74起

    上工[中国] 直柄键槽铣刀(标准系列)

    发货日: 当天起

    高速钢铣刀加长4刃型

    ¥ 76.21起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀加长4刃型

    发货日: 当天起

    高速钢平头型立铣刀 2刃・标准刃长型

    ¥ 61.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 2刃・标准刃长型

    发货日: 当天起

    高速钢铣刀2刃型

    ¥ 71.40起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀2刃型

    发货日: 当天起

    高速钢平头型立铣刀 4刃・短刃型

    ¥ 65.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 4刃・短刃型

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空