商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有38个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 15
    • 20
    • 25
    • 35
    • 45
    • 55
    • 65
    • 75
    • 90
    • 95
    • 100
    • 105
    • 110
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
    • 32
  • 全长(L)(mm)

    • 65
    • 70
    • 75
    • 95
    • 100
    • 120
    • 125
    • 135
    • 155
    • 180
    • 195
    • 200
    • 205
    • 210
  • 类型

    • XPM2RCH
  • 按发货日筛选

    XPM-EDL2刃长刃型高速钢平头铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    XPM-EDL2刃长刃型高速钢平头铣刀

    原价 :

    ¥202.34起

    价格(不含税):

    ¥202.34起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥202.34

    原价 :

    202.34

    价格(不含税):

    ¥202.34起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥202.34

    信息 :

    采用粉末高速钢XPM为原材料的2刃长刃系列。

    展开

    型号 :

    • 38个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 3 刃长(ℓ)(mm) 15
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 65 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    刃形状种类 平头型 刀具材质 粉末高速钢
    螺旋角(度) 30 直径公差(mm) 0至-0.03
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金 重量(g) 15
    采用粉末高速钢XPM为原材料的2刃长刃系列。

    基本信息

    刃数(枚) 2 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    刃形状种类 平头型 刀具材质 粉末高速钢
    螺旋角(度) 30 直径公差(mm) 0至-0.03
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金
     
    型号
    89056
    89058
    89060
    89062
    89064
    89066
    89068
    89070
    89071
    89072
    89073
    89074
    89075
    89076
    89077
    89078
    89079
    89080
    89081
    89082
    89083
    89084
    89085
    89086
    89087
    89088
    89089
    89090
    89091
    89092
    89093
    89094
    89095
    89096
    89097
    89098
    89099
    89100
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥202.34起

    89天 31566515

    ¥202.34起

    89天 42087023

    ¥202.34起

    89天 52587524

    ¥202.34起

    89天 62587526

    ¥235.36起

    89天 735109550

    ¥235.36起

    89天 835109552

    ¥264.24起

    89天 9451010054

    ¥264.24起

    89天 10451010058

    ¥326.21起

    89天 11551212093

    ¥326.21起

    89天 12551212099

    ¥433.57起

    89天 135512120105

    ¥433.57起

    89天 145516125170

    ¥481.06起

    89天 156516135190

    ¥534.72起

    89天 166516135193

    ¥654.42起

    89天 176516135201

    ¥654.42起

    89天 186516135211

    ¥753.53起

    89天 197520155321

    ¥753.53起

    89天 207520155336

    ¥973.42起

    89天 217520155341

    ¥973.42起

    89天 227520155356

    ¥1,197.37起

    89天 239025180564

    ¥1,197.37起

    89天 249025180571

    ¥1,197.37起

    89天 259025180604

    ¥1,310.96起

    89天 269025180643

    ¥1,589.62起

    89天 279025180650

    ¥1,569.02起

    89天 289025180663

    ¥1,930.30起

    89天 299025180669

    ¥1,899.28起

    89天 309025180715

    ¥2,384.43起

    89天 3195321951064

    ¥2,353.49起

    89天 3295321951088

    ¥2,921.22起

    89天 33100322001141

    ¥2,890.25起

    89天 34100322001167

    ¥2,890.25起

    89天 35100322001149

    ¥3,086.35起

    89天 36105322051261

    ¥3,478.58起

    89天 37105322051237

    ¥3,437.33起

    89天 38105322051324

    ¥4,097.91起

    89天 39110322101346

    ¥4,046.30起

    89天 40110322101397

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 38个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥202.34起

    价格 :

    ¥202.34起

    参考单价 :

    ¥202.34

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    直柄立铣刀

    ¥ 18.29起

    上海量具/上量 [中国] 直柄立铣刀

    发货日: 当天

    高速钢平头型立铣刀 4刃/短刃型・长刃型

    ¥ 42.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 4刃/短刃型・长刃型

    发货日: 当天

    高速钢平头型立铣刀 2刃/短刃型・长刃型

    ¥ 39.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 2刃/短刃型・长刃型

    发货日: 当天

    高速钢铣刀4刃型

    ¥ 74.97起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀4刃型

    发货日: 当天起

    直柄键槽铣刀(标准系列)

    ¥ 12.33起

    上工[中国] 直柄键槽铣刀(标准系列)

    发货日: 当天起

    高速钢铣刀加长4刃型

    ¥ 80.02起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀加长4刃型

    发货日: 当天起

    高速钢平头型立铣刀 2刃・标准刃长型

    ¥ 61.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 2刃・标准刃长型

    发货日: 当天起

    高速钢铣刀2刃型

    ¥ 71.40起

    那智不二越(NACHI FUJIKOSHI) [日本] 高速钢铣刀2刃型

    发货日: 当天起

    高速钢平头型立铣刀 4刃・短刃型

    ¥ 65.00起

    MISUMI 高速钢平头型立铣刀 4刃・短刃型

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空