已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌:
信息:
展开
型号:
本页是EX-TIN-EML4刃长刃型高速钢平头铣刀-型号88332的详情页。
内有型号88332的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 22 | 刃长(ℓ)(mm) | 75 |
柄径(d)(mm) | 20 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 140 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 |
涂层 | TiN | 刀具材质 | 含钴高速钢 |
螺旋角(度) | 30 | 直径公差(mm) | 0至+0.03 |
工件材料 | 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金 | 重量(g) | 331 |
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空