已完成选型
还剩6项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 3 | 刃长(ℓ)(mm) | 5 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 50 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 |
涂层 | TiN | 刀具材质 | 含钴高速钢 |
螺旋角(度) | 15 | 直径公差(mm) | 0至+0.02 |
工件材料 | 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金 | 重量(g) | 13 |
刃数(枚) | 2 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 |
涂层 | TiN | 刀具材质 | 含钴高速钢 |
螺旋角(度) | 15 | 工件材料 | 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金 |
型号 |
---|
81556 |
81558 |
81560 |
81562 |
81564 |
81566 |
81570 |
81572 |
81574 |
81680 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 直径公差 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥156.09起 | 有 | 89天 | 3 | 5 | 6 | 50 | 0至+0.02 | 13 | |
¥156.09起 | 有 | 89天 | 4 | 6 | 8 | 60 | 0至+0.02 | 23 | |
¥156.09起 | 有 | 5天 | 5 | 8 | 8 | 60 | 0至+0.02 | 23 | |
¥156.09起 | 有 | 5天 | 6 | 10 | 8 | 60 | 0至+0.02 | 23 | |
¥176.64起 | 有 | 5天 | 7 | 10 | 10 | 60 | 0至+0.02 | 35 | |
¥176.64起 | 有 | 5天 | 8 | 12 | 10 | 60 | 0至+0.02 | 35 | |
¥202.65起 | 有 | 89天 | 10 | 15 | 10 | 65 | 0至+0.02 | 40 | |
¥257.93起 | 有 | 89天 | 12 | 15 | 12 | 70 | 0至+0.02 | 61 | |
¥324.08起 | 有 | 89天 | 14 | 15 | 16 | 75 | 0至+0.02 | 110 | |
¥462.57起 | 有 | 89天 | 20 | 20 | 20 | 85 | 0至-0.02 | 197 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空