已完成选型
还剩5项
清除选项
型号已经生成
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 2.5 | 刃长(ℓ)(mm) | 10 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 50 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 |
刃形状种类 | 平头型 | 刀具材质 | 含钴高速钢 |
螺旋角(度) | 30 | 直径公差(mm) | 0至+0.03 |
工件材料 | 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金 | 重量(g) | 12 |
刃数(枚) | 4 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 |
刃形状种类 | 平头型 | 刀具材质 | 含钴高速钢 |
螺旋角(度) | 30 | 直径公差(mm) | 0至+0.03 |
工件材料 | 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金 |
型号 |
---|
80705 |
80707 |
80710 |
80711 |
80712 |
80717 |
80718 |
80720 |
80723 |
80724 |
80726 |
80735 |
80742 |
87754 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥129.78起 | 有 | 89天 | 2.5 | 10 | 6 | 50 | 12 | |
¥111.79起 | 有 | 5天 | 3.5 | 12 | 8 | 60 | 21 | |
¥111.79起 | 有 | 89天 | 5 | 15 | 8 | 60 | 22 | |
¥111.79起 | 有 | 5天 | 5.5 | 15 | 8 | 60 | 23 | |
¥111.79起 | 有 | 89天 | 6 | 15 | 8 | 60 | 23 | |
¥149.70起 | 有 | 89天 | 8.5 | 25 | 10 | 70 | 39 | |
¥149.70起 | 有 | 5天 | 9 | 25 | 10 | 70 | 40 | |
¥149.70起 | 有 | 当天 | 10 | 25 | 10 | 70 | 43 | |
¥237.42起 | 有 | 89天 | 13 | 35 | 12 | 85 | 75 | |
¥237.42起 | 有 | 当天 | 14 | 35 | 16 | 90 | 125 | |
¥285.93起 | 有 | 5天 | 16 | 40 | 16 | 95 | 140 | |
¥588.40起 | 有 | 5天 | 25 | 50 | 25 | 120 | 417 | |
¥1,104.52起 | 有 | 89天 | 32 | 60 | 32 | 145 | 867 | |
¥1,078.71起 | 有 | 89天 | 23.5 | 50 | 25 | 120 | 397 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空