商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有25个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 0.4
    • 0.8
    • 1
    • 1.5
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4.5
    • 5
    • 5.1
    • 5.2
    • 6
    • 7
    • 7.5
    • 8
    • 8.5
    • 10
    • 12
    • 15
    • 16
    • 20
    • 26
    • 30
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.8
    • 2
    • 2.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 18
    • 22
    • 30
    • 38
    • 50
    • 55
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 45
    • 50
    • 60
    • 70
    • 80
    • 95
    • 110
    • 120
    • 125
  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    EDS2刃短刃型高速钢平头铣刀

    标准价:

    ¥113.85起

    价格(不含税):

    ¥113.85起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥113.85

    标准价:

    113.85

    价格(不含税):

    ¥113.85起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥113.85

    信息:

    2刃短刃型。

    展开

    型号:

    • 25个备选型号

      80001

      80003

      80004

      80005

      80006

      80007

      80009

      80010

      80012

      80014


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 刃长(ℓ)(mm) 2.5
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 45 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    刃形状种类 平头型 刀具材质 含钴高速钢
    螺旋角(度) 30 直径公差(mm) 0至-0.03
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金 重量(g) 13
    2刃短刃型。

    基本信息

    刃数(枚) 2 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入
    刃形状种类 平头型 刀具材质 含钴高速钢
    螺旋角(度) 30 直径公差(mm) 0至-0.03
    工件材料 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金
     
    型号
    80001
    80003
    80004
    80005
    80006
    80007
    80009
    80010
    80012
    80014
    80015
    80016
    80017
    80020
    80022
    80025
    80026
    80030
    80036
    80040
    87484
    87488
    87496
    87525
    87526
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥142.43起

    89天 12.564513

    ¥125.80起

    当天 1.5464512

    ¥117.83起

    89天 2565013

    ¥115.84起

    5天 2.5665013

    ¥115.25起

    5天 3865013

    ¥115.25起

    5天 3.5886023

    ¥121.01起

    89天 4.51086023

    ¥115.25起

    5天 51086023

    ¥115.25起

    5天 61286024

    ¥113.85起

    当天 714106035

    ¥113.85起

    89天 7.514106035

    ¥113.85起

    当天 814106036

    ¥136.25起

    5天 8.518107041

    ¥136.25起

    当天 1018107044

    ¥174.47起

    当天 1222128071

    ¥254.68起

    89天 15301695135

    ¥260.13起

    5天 16301695137

    ¥373.64起

    89天 203820110239

    ¥571.85起

    89天 265025120420

    ¥824.76起

    89天 305525125471

    ¥450.33起

    当天 0.40.8645-

    ¥294.17起

    89天 0.8264513

    ¥238.68起

    5天 1.84.564512

    ¥194.82起

    89天 5.11286023

    ¥194.82起

    89天 5.21286023

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 25个备选型号

      80001

      80003

      80004

      80005

      80006

      80007

      80009

      80010

      80012

      80014


     复制

    标准价:

    ¥113.85起

    价格:

    ¥113.85起

    参考单价:

    ¥113.85

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空