已完成选型
还剩5项
清除选项
型号已经生成
品牌:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 2.9 | 刃长(ℓ)(mm) | 6 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 50 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 |
涂层 | TiN | 刃形状种类 | 平头型 |
刀具材质 | 含钴高速钢 | 螺旋角(度) | 30 |
直径公差(mm) | 0至-0.03 | 工件材料 | 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金 |
重量(g) | 13 |
刃数(枚) | 2 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 |
涂层 | TiN | 刃形状种类 | 平头型 |
刀具材质 | 含钴高速钢 | 螺旋角(度) | 30 |
直径公差(mm) | 0至-0.03 | 工件材料 | 碳素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金 |
型号 |
---|
76829 |
76833 |
76842 |
76866 |
8402075 |
88004 |
88006 |
88008 |
88012 |
88018 |
88027 |
88030 |
88033 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥309.68起 | 有 | 89天 | 2.9 | 6 | 6 | 50 | 13 | |
¥290.29起 | 有 | 89天 | 3.3 | 7 | 8 | 60 | 23 | |
¥290.29起 | 有 | 89天 | 4.2 | 10 | 8 | 60 | 23 | |
¥323.85起 | 有 | 5天 | 6.6 | 14 | 10 | 60 | 34 | |
¥696.59起 | 有 | 89天 | 17.5 | 34 | 16 | 95 | 140 | |
¥171.38起 | 有 | 5天 | 2 | 4 | 6 | 50 | 13 | |
¥148.66起 | 有 | 5天 | 3 | 6 | 6 | 50 | 13 | |
¥148.66起 | 有 | 89天 | 4 | 8 | 8 | 60 | 24 | |
¥148.66起 | 有 | 89天 | 6 | 12 | 8 | 60 | 24 | |
¥193.00起 | 有 | 5天 | 9 | 18 | 10 | 70 | 42 | |
¥385.95起 | 有 | 89天 | 17 | 34 | 16 | 95 | 139 | |
¥462.57起 | 有 | 89天 | 20 | 38 | 20 | 110 | 237 | |
¥758.67起 | 有 | 89天 | 23 | 50 | 25 | 120 | 369 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空