已完成选型
还剩6项
清除选项
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 1 | R尺寸(mm) | 0.1 |
刃长(ℓ)(mm) | 2.5 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 40 | 柄径(d)(mm) | 4 |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 | 种类 | 圆角 |
刀具材质 | 超硬合金 | 螺旋角详细(θ) | 30° |
涂层 | FX涂层 | 工件材料 | 炭素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金/耐热合金 |
重量(g) | 11 |
刃数(枚) | 2 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 |
种类 | 圆角 | 刀具材质 | 超硬合金 |
螺旋角详细(θ) | 30° | 涂层 | FX涂层 |
工件材料 | 炭素钢/合金钢/预硬钢/工具钢/淬火钢/不锈钢/铸铁/球墨铸铁/铜合金/铝合金/钛合金/耐热合金 |
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空