已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌:
信息:
展开
型号:
本页是DLC-PKE新DLC涂层多功能强力型硬质合金圆弧角铣刀-型号8528625的详情页。
内有型号8528625的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 12 | R尺寸(mm) | 1 |
刃长(ℓ)(mm) | 18 | 刃数(枚) | 3 |
全长(L)(mm) | 90 | 柄径(d)(mm) | 12 |
颈长(ℓ1)(mm) | 30 | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 |
涂层 | DLC | 种类 | 圆角 |
刀具材质 | 超硬合金 | 螺旋角详细(θ) | 40° |
重量(g) | 139 |
收藏
对比
细节
发货日:
89天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空