已完成选型
还剩6项
清除选项
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 10 | R尺寸(mm) | 0.5 |
刃长(ℓ)(mm) | 34 | 刃数(枚) | 4 |
全长(L)(mm) | 100 | 柄径(d)(mm) | 10 |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 | 种类 | 圆角 |
刀具材质 | 超硬合金 | 螺旋角详细(θ) | 30° |
涂层 | FX涂层 | 重量(g) | 105 |
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空