已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌:
信息:
展开
型号:
本页是FX-MG-EBD-3 FX涂层2刃小径球头型硬质合金球头铣刀-型号8523514的详情页。
内有型号8523514的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
购买件数:
R尺寸(mm) | 0.7 | 刃长(ℓ)(mm) | 3.5 |
柄径(d)(mm) | 3 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 40 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 高硬度钢~HRC60[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○] |
R精度(μm) | ±0.01 | 加工用途 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 |
种类 | 球头型 | 刀具材质 | 超硬合金 |
螺旋角(度) | 30 | 外径(mm) | 1.4 |
R尺寸(mm) | 0.7 | 刃长(ℓ)(mm) | 3.5 |
柄径(d)(mm) | 3 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 40 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 |
R精度(μm) | ±0.01 | 加工用途 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 |
种类 | 球头型 | 刀具材质 | 超硬合金 |
螺旋角(度) | 30 | 外径(mm) | 1.4 |
收藏
对比
细节
发货日:
89天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空