已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌:
信息:
展开
型号:
本页是CRN-LN-EBD CrN2刃 铜・铝合金・塑料用硬质合金长颈球头铣刀-型号8503850的详情页。
内有型号8503850的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
购买件数:
R尺寸(mm) | 2.5 | 刃长(ℓ)(mm) | 7.5 |
颈长(ℓ1)(mm) | 25 | 柄径(d)(mm) | 6 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 90 |
工件材料 | 铝[○] / 铜[◎] / 树脂[○] | R精度(μm) | ±10 |
加工用途 | 曲面 / 仿形加工 / R槽 | 涂层 | CrN |
种类 | 长颈球头型 | 刀具材质 | 超硬合金 |
螺旋角(度) | 30 | 颈径(mm) | 4.85 |
收藏
对比
细节
发货日:
89天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空