商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有2个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

  • 刃长(ℓ)(mm)

  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    DLC-EBD新DLC涂层2刃硬质合金球头铣刀
    根据数量多少打折

    产品目录

    DLC-EBD新DLC涂层2刃硬质合金球头铣刀

    标准价:

    ¥1,218.03起

    价格(不含税):

    ¥1,218.03起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1,218.03

    标准价:

    1,218.03

    价格(不含税):

    ¥1,218.03起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1,218.03

    信息:

    采用独特的超平滑新DLC涂层,可防止溶着,实现了铝合金等成形加工的高速化的同时,也能得到良好的精加工面。

    展开

    型号:

    • 2个备选型号

      8528408

      8528416


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    89天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    89天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 4 刃长(ℓ)(mm) 14
    柄径(d)(mm) 8 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 100 工件材料 铝[○] / 铜[○] / 树脂[○]
    加工用途 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 涂层 DLC
    种类 球头型 刀具材质 超硬合金
    螺旋角(度) 30 重量(g) 75
    采用独特的超平滑新DLC涂层,可防止溶着,实现了铝合金等成形加工的高速化的同时,也能得到良好的精加工面。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 铝 / 铜 / 树脂
    加工用途 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 涂层 DLC
    种类 球头型 刀具材质 超硬合金
    螺旋角(度) 30
     
    型号
    8528408
    8528416
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥1,218.03起

    89天 414810075

    ¥3,677.27起

    89天 83016140394

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 2个备选型号

      8528408

      8528416


     复制

    标准价:

    ¥1,218.03起

    价格:

    ¥1,218.03起

    参考单价:

    ¥1,218.03

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空