已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌:
信息:
展开
型号:
本页是DIA-EBD超微结晶DIA涂层2刃硬质合金球头铣刀-型号8504150的详情页。
内有型号8504150的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
购买件数:
R尺寸(mm) | 2.5 | 刃长(ℓ)(mm) | 10 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 90 | 工件材料 | 铝[○] / 铜[○] / 石墨[○] / 树脂[○] |
加工用途 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | 种类 | 球头型 |
刀具材质 | 超硬合金 | 螺旋角(度) | 30 |
外径(mm) | 5 | 重量(g) | 40 |
R尺寸(mm) | 2.5 | 刃长(ℓ)(mm) | 10 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 90 | 工件材料 | 铝 / 铜 / 石墨 / 树脂 |
加工用途 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | 种类 | 球头型 |
刀具材质 | 超硬合金 | 螺旋角(度) | 30 |
外径(mm) | 5 |
收藏
对比
细节
发货日:
89天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空