已完成选型
还剩6项
清除选项
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
购买件数:
R尺寸(mm) | 1.5 | 刃长(ℓ)(mm) | 8 |
柄径(d)(mm) | 6 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 70 | 工件材料 | 铝[○] / 铜[◎] / 树脂[◎] |
R精度(μm) | ±10 | 加工用途 | 曲面 / 仿形加工 / R槽 |
涂层 | CrN | 种类 | 球头型 |
刀具材质 | 超硬合金 | 螺旋角(度) | 30 |
外径(mm) | 3 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 铝 / 铜 / 树脂 |
R精度(μm) | ±10 | 加工用途 | 曲面 / 仿形加工 / R槽 |
涂层 | CrN | 种类 | 球头型 |
刀具材质 | 超硬合金 | 螺旋角(度) | 30 |
收藏
对比
细节
发货日:
89天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空