已完成选型
还剩6项
清除选项
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
R尺寸(mm) | 0.4 | 刃长(ℓ)(mm) | 2 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 40 | 工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 高硬度钢~HRC60[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○] |
加工用途 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | 种类 | 球头型 |
刀具材质 | 超硬合金 | 螺旋角(度) | 30 |
外径(mm) | 0.8 | 重量(g) | 13 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 |
加工用途 | 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 | 种类 | 球头型 |
刀具材质 | 超硬合金 | 螺旋角(度) | 30 |
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空