已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌:
信息:
展开
型号:
本页是FX-LN-EMS-6 FX涂层4刃长颈短刃型硬质合金平头铣刀-型号8544340的详情页。
内有型号8544340的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
89天
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 4 | 刃长(ℓ)(mm) | 6 |
颈长(ℓ1)(mm) | 20 | 柄径(d)(mm) | 6 |
刃数(枚) | 4 | 全长(L)(mm) | 70 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢至HRC55[◎] / 高硬度钢至HRC60[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[◎] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○] | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 | 涂层 | TiAlN |
刃口形状 | 尖角保护型 | 种类 | 长颈平头型 |
刀具材质 | 超硬合金 | 外径直径公差范围(mm) | 0~-0.015 |
螺旋角(θ)(度) | 30 | 颈径(mm) | 3.85 |
刃径(D)(φ) | 4 | 刃长(ℓ)(mm) | 6 |
颈长(ℓ1)(mm) | 20 | 柄径(d)(mm) | 6 |
刃数(枚) | 4 | 全长(L)(mm) | 70 |
工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢至HRC55 / 高硬度钢至HRC60 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 斜向切入 | 涂层 | TiAlN |
刃口形状 | 尖角保护型 | 种类 | 长颈平头型 |
刀具材质 | 超硬合金 | 外径直径公差范围(mm) | 0~-0.015 |
螺旋角(θ)(度) | 30 | 颈径(mm) | 3.85 |
收藏
对比
细节
发货日:
89天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空