已完成选型
还剩7项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
信息:
展开
型号:
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 0.5 | 刃长(ℓ)(mm) | 0.7 |
颈长(ℓ1)(mm) | 4 | 柄径(d)(mm) | 4 |
刃数(枚) | 2 | 全长(L)(mm) | 45 |
工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 不锈钢[○] / 铸铁[◎] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○] | 螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) |
加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 | 涂层 | TiAlN |
刃口形状 | 尖角型 | 种类 | 长颈平头型 |
刀具材质 | 超硬合金 | 外径直径公差范围(mm) | 0~-0.015 |
螺旋角(θ)(度) | 30 | 颈径(mm) | 0.45 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 |
涂层 | TiAlN | 刃口形状 | 尖角型 |
种类 | 长颈平头型 | 刀具材质 | 超硬合金 |
外径直径公差范围(mm) | 0~-0.015 | 螺旋角(θ)(度) | 30 |
型号 |
---|
3020504 |
3020508 |
3020606 |
3020704 |
3020804 |
3021408 |
3021508 |
3021512 |
3022010 |
3023012 |
3023014 |
3024030 |
3024040 |
3025016 |
3025025 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 颈径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥282.61起 | 有 | 89天 | 0.5 | 0.7 | 4 | 4 | 45 | 0.45 | |
¥465.79起 | 有 | 89天 | 0.5 | 0.7 | 8 | 4 | 45 | 0.45 | |
¥282.61起 | 有 | 89天 | 0.6 | 0.9 | 6 | 4 | 45 | 0.55 | |
¥282.61起 | 有 | 89天 | 0.7 | 1 | 4 | 4 | 45 | 0.65 | |
¥308.41起 | 有 | 5天 | 0.8 | 1.2 | 4 | 4 | 45 | 0.75 | |
¥308.41起 | 有 | 89天 | 1.4 | 2.1 | 8 | 4 | 45 | 1.35 | |
¥308.41起 | 有 | 89天 | 1.5 | 2.3 | 8 | 4 | 45 | 1.45 | |
¥308.41起 | 有 | 89天 | 1.5 | 2.3 | 12 | 4 | 45 | 1.45 | |
¥308.41起 | 有 | 89天 | 2 | 3 | 10 | 4 | 45 | 1.95 | |
¥385.82起 | 有 | 89天 | 3 | 4.5 | 12 | 6 | 45 | 2.85 | |
¥385.82起 | 有 | 89天 | 3 | 4.5 | 14 | 6 | 50 | 2.85 | |
¥465.79起 | 有 | 89天 | 4 | 6 | 30 | 6 | 80 | 3.85 | |
¥583.24起 | 有 | 89天 | 4 | 6 | 40 | 6 | 90 | 3.85 | |
¥583.24起 | 有 | 89天 | 5 | 7.5 | 16 | 6 | 60 | 4.85 | |
¥583.24起 | 有 | 89天 | 5 | 7.5 | 25 | 6 | 70 | 4.85 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空