商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/1/17 17:00 ~ 1/18 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有5个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

  • 刃长(ℓ)(mm)

  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    CA-RG-EDL2刃铜或铝合金长刃型硬质合金平头铣刀
    根据数量多少打折

    产品目录

    CA-RG-EDL2刃铜或铝合金长刃型硬质合金平头铣刀

    标准价:

    ¥510.98起

    价格(不含税):

    ¥510.98起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥510.98

    标准价:

    510.98

    价格(不含税):

    ¥510.98起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥510.98

    信息:

    铜铝合金专用,由于其独特的刃型,并且锋利性优异,能防止振动,实现良好的精加工面。

    展开

    型号:

    • 5个备选型号

      8502650

      8502660

      8502670

      8502680

      8502720


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 5 刃长(ℓ)(mm) 20
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 60 工件材料 铝[◎] / 铜[◎]
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入
    涂层 无涂层 刃口形状 尖角保护型
    种类 平头型 刀具材质 超硬合金
    外径直径公差范围(mm) 0~-0.03 螺旋角(θ)(度) 30
    重量(g) 22
    铜铝合金专用,由于其独特的刃型,并且锋利性优异,能防止振动,实现良好的精加工面。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 铝 / 铜
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入
    涂层 无涂层 刃口形状 尖角保护型
    种类 平头型 刀具材质 超硬合金
    外径直径公差范围(mm) 0~-0.03 螺旋角(θ)(度) 30
     
    型号
    8502650
    8502660
    8502670
    8502680
    8502720
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥510.98起

    5天 52066022

    ¥557.43起

    5天 62066024

    ¥648.25起

    89天 72487044

    ¥721.54起

    89天 82887045

    ¥1,238.69起

    5天 12401290126

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 5个备选型号

      8502650

      8502660

      8502670

      8502680

      8502720


     复制

    标准价:

    ¥510.98起

    价格:

    ¥510.98起

    参考单价:

    ¥510.98

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空