已完成选型
还剩5项
清除选项
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 1.5 | 刃长(ℓ)(mm) | 4 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 40 | 工件材料 | 铝[◎] / 铜[◎] |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 |
涂层 | 无涂层 | 刃口形状 | 尖角保护型 |
种类 | 平头型 | 刀具材质 | 超硬合金 |
外径直径公差范围(mm) | 0~-0.03 | 螺旋角(θ)(度) | 30 |
重量(g) | 13 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 铝 / 铜 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 |
涂层 | 无涂层 | 刃口形状 | 尖角保护型 |
种类 | 平头型 | 刀具材质 | 超硬合金 |
外径直径公差范围(mm) | 0~-0.03 | 螺旋角(θ)(度) | 30 |
型号 |
---|
8502015 |
8502020 |
8502030 |
8502040 |
8502050 |
8502060 |
8502080 |
8502100 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥332.40起 | 有 | 5天 | 1.5 | 4 | 4 | 40 | 13 | |
¥332.40起 | 有 | 5天 | 2 | 6 | 4 | 40 | 13 | |
¥365.40起 | 有 | 5天 | 3 | 8 | 6 | 45 | 16 | |
¥386.06起 | 有 | 89天 | 4 | 11 | 6 | 45 | 16 | |
¥426.29起 | 有 | 5天 | 5 | 13 | 6 | 50 | 18 | |
¥464.51起 | 有 | 89天 | 6 | 13 | 6 | 50 | 20 | |
¥617.28起 | 有 | 5天 | 8 | 19 | 8 | 60 | 45 | |
¥860.87起 | 有 | 5天 | 10 | 22 | 10 | 70 | 75 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空