已完成选型
还剩5项
清除选项
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
刃径(D)(φ) | 2 | 刃长(ℓ)(mm) | 3 |
柄径(d)(mm) | 4 | 刃数(枚) | 2 |
全长(L)(mm) | 40 | 工件材料 | 普通钢[◎] / 调质钢[◎] / 高硬度钢至HRC55[○] / 高硬度钢至HRC60[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[◎] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○] |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 |
涂层 | TiAlN | 刃口形状 | 尖角保护型 |
种类 | 平头型 | 刀具材质 | 超硬合金 |
外径直径公差范围(mm) | 0~-0.02 | 螺旋角(θ)(度) | 35 |
重量(g) | 13 |
刃数(枚) | 2 | 工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢至HRC55 / 高硬度钢至HRC60 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 |
螺旋角(θ) | 标准螺旋角(30~40°) | 加工用途 | 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入 |
涂层 | TiAlN | 刃口形状 | 尖角保护型 |
种类 | 平头型 | 刀具材质 | 超硬合金 |
外径直径公差范围(mm) | 0~-0.02 | 螺旋角(θ)(度) | 35 |
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空