商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有12个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 0.2
    • 0.3
    • 0.5
    • 0.8
    • 1
    • 1.5
    • 1.8
    • 2.5
    • 4.5
    • 6
    • 10
    • 12
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.4
    • 0.6
    • 1
    • 1.6
    • 2.5
    • 4
    • 5
    • 8
    • 11
    • 13
    • 22
    • 26
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    WX-EDS WX涂层2刃短刃型硬质合金平头铣刀
    根据数量多少打折

    产品目录

    WX-EDS WX涂层2刃短刃型硬质合金平头铣刀

    标准价:

    ¥170.35起

    价格(不含税):

    ¥170.35起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥170.35

    标准价:

    170.35

    价格(不含税):

    ¥170.35起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥170.35

    信息:

    母材上使用安全性优异的高韧性硬质合金的通用型2刃铣刀,对应加工材料广泛,实现可靠性很高的加工。

    展开

    型号:

    • 12个备选型号

      3010502

      3010503

      3010505

      3010508

      3010510

      3010515

      3010518

      3010525

      3010545

      3010560


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 0.2 刃长(ℓ)(mm) 0.4
    柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 40 工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢至HRC55[◎] / 高硬度钢至HRC60[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[◎] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○]
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入
    涂层 TiAlN 刃口形状 尖角型
    种类 平头型 刀具材质 超硬合金
    外径直径公差范围(mm) 0~-0.02 螺旋角(θ)(度) 30
    重量(g) 13
    母材上使用安全性优异的高韧性硬质合金的通用型2刃铣刀,对应加工材料广泛,实现可靠性很高的加工。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢至HRC55 / 高硬度钢至HRC60 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入
    涂层 TiAlN 刃口形状 尖角型
    种类 平头型 刀具材质 超硬合金
    外径直径公差范围(mm) 0~-0.02 螺旋角(θ)(度) 30
     
    型号
    3010502
    3010503
    3010505
    3010508
    3010510
    3010515
    3010518
    3010525
    3010545
    3010560
    3010600
    3010620
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥411.63起

    89天 0.20.444013

    ¥360.02起

    5天 0.30.644013

    ¥189.68起

    当天 0.5144013

    ¥189.68起

    89天 0.81.644013

    ¥170.35起

    当天 12.544013

    ¥170.35起

    89天 1.5444013

    ¥170.35起

    5天 1.8544013

    ¥170.35起

    当天 2.5844013

    ¥385.82起

    当天 4.51164518

    ¥249.04起

    89天 61365020

    ¥476.92起

    当天 1022107072

    ¥612.86起

    当天 12261275109

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 12个备选型号

      3010502

      3010503

      3010505

      3010508

      3010510

      3010515

      3010518

      3010525

      3010545

      3010560


     复制

    标准价:

    ¥170.35起

    价格:

    ¥170.35起

    参考单价:

    ¥170.35

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空