商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有18个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 1
    • 1.6
    • 1.7
    • 2.1
    • 2.3
    • 2.7
    • 3
    • 4.1
    • 4.2
    • 4.3
    • 4.9
    • 5.3
    • 6.7
    • 7.3
    • 8.3
    • 8.6
    • 11.5
    • 12
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 2.5
    • 5
    • 6
    • 8
    • 11
    • 13
    • 16
    • 19
    • 22
    • 26
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    MG-EDS2刃短刃型硬质合金平头铣刀

    标准价:

    ¥267.34起

    价格(不含税):

    ¥267.34起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥267.34

    标准价:

    267.34

    价格(不含税):

    ¥267.34起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥267.34

    信息:

    采用高韧性硬质合金材料。

    展开

    型号:

    • 18个备选型号

      84002

      84006

      84022

      84052

      89715

      89716

      89719

      89721

      89724

      89735


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天起

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 刃长(ℓ)(mm) 2.5
    柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 40 工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○]
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入
    涂层 无涂层 刃口形状 尖角型
    种类 平头型 刀具材质 超硬合金
    外径直径公差范围(mm) 0~-0.03 螺旋角(θ)(度) 30
    重量(g) 12
    采用高韧性硬质合金材料。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 铸铁 / 铝 / 铜
    螺旋角(θ) 标准螺旋角(30~40°) 加工用途 平面 / 侧面 / 槽 / 切入(Z向进给) / 斜向切入
    涂层 无涂层 刃口形状 尖角型
    种类 平头型 刀具材质 超硬合金
    外径直径公差范围(mm) 0~-0.03 螺旋角(θ)(度) 30
     
    型号
    84002
    84006
    84022
    84052
    89715
    89716
    89719
    89721
    89724
    89735
    89736
    89737
    89742
    89745
    89756
    89761
    89769
    89771
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥267.34起

    89天 12.544012

    ¥331.36起

    5天 3864512

    ¥939.31起

    89天 12261275109

    ¥939.31起

    89天 11.5221275108

    ¥299.38起

    5天 1.6544012

    ¥299.38起

    89天 1.7544012

    ¥330.34起

    5天 2.1644012

    ¥330.34起

    89天 2.3644012

    ¥330.34起

    89天 2.7844012

    ¥384.01起

    89天 4.11164516

    ¥384.01起

    89天 4.21164516

    ¥384.01起

    89天 4.31164516

    ¥384.01起

    89天 4.91365018

    ¥417.02起

    89天 5.31365018

    ¥492.38起

    5天 6.71686038

    ¥540.91起

    89天 7.31686040

    ¥660.66起

    89天 8.319107068

    ¥660.66起

    89天 8.619107068

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 18个备选型号

      84002

      84006

      84022

      84052

      89715

      89716

      89719

      89721

      89724

      89735


     复制

    标准价:

    ¥267.34起

    价格:

    ¥267.34起

    参考单价:

    ¥267.34

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空