已完成选型
还剩5项
清除选项
品牌:
信息:
展开
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
1个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
适用刀片形状 | S(方形) | 最小加工直径 | 32 |
用途 | 内径 | 方向(选择) | 左手刀 |
夹具形状 | 其它 | 全长 L1 | 200 |
后角 | 0° | 柄径 | 25 |
详细类别 | DSKN系列 | 刀杆材质 | 带冷却孔刀杆 |
主偏角(°) | 75 | 备注 | 带冷却孔 |
切削刃长度(mm) | 12.7 | 标准圆弧半径Re(mm) | 0.8 |
最大I/d比 | 3~4 |
适用刀片形状 | S(方形) | 用途 | 内径 |
夹具形状 | 其它 | 后角 | 0° |
详细类别 | DSKN系列 | 刀杆材质 | 带冷却孔刀杆 |
主偏角(°) | 75 | 备注 | 带冷却孔 |
切削刃长度(mm) | 12.7 | 标准圆弧半径Re(mm) | 0.8 |
最大I/d比 | 3~4 |
型号 |
---|
A25R-DSKNL12 |
A25R-DSKNR12 |
A32S-DSKNL12 |
A32S-DSKNR12 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 最小加工直径 | 方向(选择) | 全长 L1 | 柄径 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥948.99起 | 有 | 5天 | 32 | 左手刀 | 200 | 25 | |
¥948.99起 | 有 | 5天 | 32 | 右手刀 | 200 | 25 | |
¥1,421.58起 | 有 | 5天 | 40 | 左手刀 | 250 | 32 | |
¥1,421.58起 | 有 | 5天 | 40 | 右手刀 | 250 | 32 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空