商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/1/17 17:00 ~ 1/18 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 最小加工直径
  2. 方向(选择)
  3. 全长 L1
  4. 柄径
  5. 切削刃长度
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有7个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 最小加工直径

  • 方向(选择)

  • 全长 L1

  • 柄径

  • 切削刃长度(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    P型镗刀杆PSKN
    根据数量多少打折

    产品目录

    P型镗刀杆PSKN

    标准价:

    ¥858.27起

    价格(不含税):

    ¥858.27起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥858.27

    标准价:

    858.27

    价格(不含税):

    ¥858.27起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥858.27

    信息:

    ・最小加工直径φ25。
    ・IOS标准规格。
    ・使用经济型好的负角刀片。
    ・杠杆锁紧式。

    展开

    型号:

    • 7个备选型号

      A20QPSKNL09

      A20QPSKNR09

      A25RPSKNL12

      A25RPSKNR12

      A32SPSKNL12

      A32SPSKNR12

      A40TPSKNR12


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    适用刀片形状 S(方形) 最小加工直径 25
    用途 内径 方向(选择) 左手刀
    夹具形状 连杆锁紧式 全长 L1 180
    后角 柄径 20
    类型 P型(固定型) 详细类别 PSKN系列
    刀杆材质 带冷却孔刀杆 主偏角(°) 75
    切削刃长度(mm) 9.525 标准圆弧半径Re(mm) 0.8
    最大I/d比 3
    ・最小加工直径φ25。
    ・IOS标准规格。
    ・使用经济型好的负角刀片。
    ・杠杆锁紧式。

    基本信息

    适用刀片形状 S(方形) 用途 内径
    夹具形状 连杆锁紧式 后角
    类型 P型(固定型) 详细类别 PSKN系列
    刀杆材质 带冷却孔刀杆 主偏角(°) 75
    标准圆弧半径Re(mm) 0.8 最大I/d比 3
    型号
    A20QPSKNL09
    A20QPSKNR09
    A25RPSKNL12
    A25RPSKNR12
    A32SPSKNL12
    A32SPSKNR12
    A40TPSKNR12
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    最小加工直径 方向(选择) 全长 L1 柄径 切削刃长度
    (mm)

    ¥858.27起

    5天 25左手刀180209.525

    ¥858.27起

    5天 25右手刀180209.525

    ¥948.99起

    5天 32左手刀2002512.7

    ¥948.99起

    5天 32右手刀2002512.7

    ¥1,421.58起

    5天 44左手刀2503212.7

    ¥1,421.58起

    5天 44右手刀2503212.7

    ¥1,746.75起

    5天 54右手刀3004012.7

    Loading...

    1. 1
     

    型号:

    • 7个备选型号

      A20QPSKNL09

      A20QPSKNR09

      A25RPSKNL12

      A25RPSKNR12

      A32SPSKNL12

      A32SPSKNR12

      A40TPSKNR12


     复制

    标准价:

    ¥858.27起

    价格:

    ¥858.27起

    参考单价:

    ¥858.27

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空