品牌:
标准价:
¥724.66起
参考单价(不含税) :
¥724.66
标准价:
¥724.66起
参考单价(不含税) :
¥724.66
信息:
展开
最小加工直径 :
20
25
32
44
54
63
方向(选择) :
右手刀
左手刀
全长 L1 :
150
180
200
250
300
350
柄径 :
16
20
25
32
40
50
切削刃长度 (mm) :
9.525
12.7
类型 :
PCLN
按发货日筛选:
全部
当天
5天以内
发货日 :
当天起
购买条件 :
发货日 :
当天起
购买条件 :
购买件数 :
适用刀片形状 | C(80°菱形) | 用途 | 内径 |
夹具形状 | 销锁紧式 | 后角 | 0° |
类型 | P型(固定型) | 详细类别 | PCLN系列 |
刀杆材质 | 带冷却孔刀杆 | 主偏角(°) | 95 |
备注 | 带冷却孔 | 标准圆弧半径Re(mm) | 0.8 |
最大I/d比 | 3 |
型号 |
---|
A16MPCLNL09 |
A16MPCLNR09 |
A20QPCLNL09 |
A20QPCLNL09N |
A20QPCLNR09 |
A20QPCLNR09N |
A25RPCLNL09 |
A25RPCLNL12 |
A25RPCLNR09 |
A25RPCLNR12 |
A32SPCLNL09 |
A32SPCLNL12 |
A32SPCLNR09 |
A32SPCLNR12 |
A40TPCLNL12 |
A40TPCLNR12 |
A50UPCLNR12 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 最小加工直径 | 方向(选择) | 全长 L1 | 柄径 | 切削刃长度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥724.66起 | 有 | 5天 | 20 | 左手刀 | 150 | 16 | 9.525 | |
¥724.66起 | 有 | 当天 | 20 | 右手刀 | 150 | 16 | 9.525 | |
¥858.27起 | 有 | 5天 | 25 | 左手刀 | 180 | 20 | 9.525 | |
¥858.27起 | 有 | 5天 | 25 | 左手刀 | 180 | 20 | 9.525 | |
¥858.27起 | 有 | 5天 | 25 | 右手刀 | 180 | 20 | 9.525 | |
¥858.27起 | 有 | 5天 | 25 | 右手刀 | 180 | 20 | 9.525 | |
¥948.99起 | 有 | 5天 | 32 | 左手刀 | 200 | 25 | 9.525 | |
¥948.99起 | 有 | 5天 | 32 | 左手刀 | 200 | 25 | 12.7 | |
¥948.99起 | 有 | 5天 | 32 | 右手刀 | 200 | 25 | 9.525 | |
¥948.99起 | 有 | 5天 | 32 | 右手刀 | 200 | 25 | 12.7 | |
¥1,421.58起 | 有 | 5天 | 44 | 左手刀 | 250 | 32 | 9.525 | |
¥1,421.58起 | 有 | 5天 | 44 | 左手刀 | 250 | 32 | 12.7 | |
¥1,421.58起 | 有 | 5天 | 44 | 右手刀 | 250 | 32 | 9.525 | |
¥1,421.58起 | 有 | 5天 | 44 | 右手刀 | 250 | 32 | 12.7 | |
¥1,746.75起 | 有 | 5天 | 54 | 左手刀 | 300 | 40 | 12.7 | |
¥1,746.75起 | 有 | 5天 | 54 | 右手刀 | 300 | 40 | 12.7 | |
¥2,514.27起 | 有 | 5天 | 63 | 右手刀 | 350 | 50 | 12.7 |
Loading...
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空