已完成选型
还剩1项
清除选项
品牌:
型号:
本页是特殊形状铣削刀片XNMU16-LS-型号XNMU160708R-LS-MP9130的详情页。
内有型号XNMU160708R-LS-MP9130的规格、尺寸等相关参数信息。
收藏
收藏
对比
细节
包装规格:
10个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
10个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
形状(型号首字母) | 其它 | 工件材料 | 耐热合金、钛合金 |
后角 | N(0°) | 可用刃数 | 其它 |
详细类型 | XNMU系列 | 刀片牌号 | MP9130 |
精度代号 | M | 槽孔代号 | U |
刃口修磨 | 倒圆 | 切削方向 | 右手 |
断屑槽代号 | LS | 长度L1(mm) | 16 |
L2(mm) | 7 | 厚度S1(mm) | 6.5 |
刀尖R(R)(mm) | 0.8 |
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空