商品分类

已复制到剪贴板

    已完成选型

    还剩4

    清除选项

  1. 工件材料
  2. 刀片牌号
  3. 刃口修磨
  4. 类型
  5. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有2个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 工件材料

  • 刀片牌号

  • 刃口修磨

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    29°后角修光刃刀片WEEW-3C
    根据数量多少打折

    产品目录

    29°后角修光刃刀片WEEW-3C

    标准价:

    ¥361.84起

    价格(不含税):

    ¥361.84起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥361.84

    标准价:

    361.84

    价格(不含税):

    ¥361.84起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥361.84

    型号:

    • 2个备选型号

      WEEW13T3AGFR3C-MD220

      WEEW13T3AGTR3C-MB710


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状(型号首字母) 其它 工件材料 铸铁 / 高硬度材料
    后角 E(20°) 可用刃数 1
    详细类型 WEEW系列 刀片牌号 MD220
    精度代号 E 槽孔代号 W
    主切削刃主偏角(°) 45 修光刃后角(°) 30
    刃口修磨 锋利 切削方向 右手
    长度L1(mm) 16.48 L2(mm) 16.6
    厚度S1(mm) 3.97 刀尖R(R)(mm) 1.5

    基本信息

    形状(型号首字母) 其它 后角 E(20°)
    可用刃数 1 详细类型 WEEW系列
    精度代号 E 槽孔代号 W
    主切削刃主偏角(°) 45 修光刃后角(°) 30
    切削方向 右手 长度L1(mm) 16.48
    L2(mm) 16.6 厚度S1(mm) 3.97
    刀尖R(R)(mm) 1.5
    型号
    WEEW13T3AGFR3C-MD220
    WEEW13T3AGTR3C-MB710
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    工件材料 刀片牌号 刃口修磨

    ¥519.77起

    5天 铸铁 / 高硬度材料MD220锋利

    ¥361.84起

    5天 铸铁MB710倒棱

    Loading...

    1. 1
     

    型号:

    • 2个备选型号

      WEEW13T3AGFR3C-MD220

      WEEW13T3AGTR3C-MB710


     复制

    标准价:

    ¥361.84起

    价格:

    ¥361.84起

    参考单价:

    ¥361.84

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空