商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/1/24 9:00 ~ 1/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 工件材料
  2. 刀片牌号
  3. 长度L1
  4. 厚度S1
  5. 直径D1
  6. 刀尖R(R)
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有44个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 工件材料

    • 不锈钢
    • 铸铁
    • 耐热合金、钛合金
    • 高硬度材料
  • 刀片牌号

  • 长度L1(mm)

    • 8.5
    • 10
    • 12
    • 15
    • 18.5
    • 22.5
    • 23.5
  • 厚度S1(mm)

  • 直径D1(mm)

  • 刀尖R(R)(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    正方形铣削刀片SUFT
    根据数量多少打折

    产品目录

    正方形铣削刀片SUFT(1-2个装)

    标准价:

    ¥425.01起

    价格(不含税):

    ¥425.01起

    (2个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥307.19

    标准价:

    425.01

    价格(不含税):

    ¥425.01起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥307.19

    型号:

    • 44个备选型号

      SUFT10R05-MP8010

      SUFT10R05-VP15TF

      SUFT10R10-MP8010

      SUFT10R10-VP15TF

      SUFT10R20-MP8010

      SUFT10R20-VP15TF

      SUFT12R05-MP8010

      SUFT12R05-VP15TF

      SUFT12R10-MP8010

      SUFT12R10-VP15TF


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    2个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    2个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天起

    工作日当日17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状(型号首字母) S(正方形) 工件材料 铸铁 / 高硬度材料
    后角 [其它] 其它 可用刃数 2
    详细类型 SUFT系列 刀片牌号 MP8010
    精度代号 F 槽孔代号 T
    刃口修磨 锋利 切削方向 右手
    长度L1(mm) 8.5 厚度S1(mm) 2.6
    直径D1(mm) 10 刀尖R(R)(mm) 0.5

    基本信息

    形状(型号首字母) S(正方形) 后角 其它
    可用刃数 2 详细类型 SUFT系列
    精度代号 F 槽孔代号 T
    刃口修磨 锋利 切削方向 右手
    型号
    SUFT10R05-MP8010
    SUFT10R05-VP15TF
    SUFT10R10-MP8010
    SUFT10R10-VP15TF
    SUFT10R20-MP8010
    SUFT10R20-VP15TF
    SUFT12R05-MP8010
    SUFT12R05-VP15TF
    SUFT12R10-MP8010
    SUFT12R10-VP15TF
    SUFT12R20-MP8010
    SUFT12R20-VP15TF
    SUFT12R30-MP8010
    SUFT12R30-VP15TF
    SUFT16R05-MP8010
    SUFT16R05-VP15TF
    SUFT16R10-MP8010
    SUFT16R10-VP15TF
    SUFT16R15-MP8010
    SUFT16R15-VP15TF
    SUFT16R20-MP8010
    SUFT16R20-VP15TF
    SUFT16R30-MP8010
    SUFT16R30-VP15TF
    SUFT20R05-MP8010
    SUFT20R10-MP8010
    SUFT20R15-MP8010
    SUFT20R15-VP15TF
    SUFT20R20-MP8010
    SUFT20R30-MP8010
    SUFT25R05-MP8010
    SUFT25R10-MP8010
    SUFT25R20-MP8010
    SUFT25R30-MP8010
    SUFT30R05-MP8010
    SUFT30R10-MP8010
    SUFT30R20-MP8010
    SUFT30R30-MP8010
    SUFT32R05-MP8010
    SUFT32R05-VP15TF
    SUFT32R10-MP8010
    SUFT32R10-VP15TF
    SUFT32R20-MP8010
    SUFT32R20-VP15TF
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    工件材料 刀片牌号 长度L1
    (mm)
    厚度S1
    (mm)
    直径D1
    (mm)
    刀尖R(R)
    (mm)

    ¥614.37起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP80108.52.6100.5

    ¥656.57起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF8.52.6100.5

    ¥614.37起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP80108.52.6101

    ¥656.57起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF8.52.6101

    ¥614.37起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP80108.52.6102

    ¥656.57起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF8.52.6102

    ¥638.10起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP8010103120.5

    ¥758.05起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF103120.5

    ¥682.93起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP8010103121

    ¥682.93起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF103121

    ¥682.93起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP8010103122

    ¥682.93起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF103122

    ¥638.10起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP8010103123

    ¥682.93起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF103123

    ¥653.93起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP8010124160.5

    ¥701.39起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF124160.5

    ¥701.39起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP8010124161

    ¥425.01起

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF124161

    ¥653.93起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP8010124161.5

    ¥701.39起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF124161.5

    ¥701.39起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP8010124162

    ¥701.39起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF124162

    ¥653.93起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP8010124163

    ¥701.39起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF124163

    ¥690.83起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP8010155200.5

    ¥738.30起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP8010155201

    ¥690.83起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP8010155201.5

    ¥738.30起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF155201.5

    ¥738.30起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP8010155202

    ¥690.83起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP8010155203

    ¥777.85起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP801018.56250.5

    ¥777.85起

    2个装

    当天 铸铁 / 高硬度材料MP801018.56251

    ¥777.85起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP801018.56252

    ¥777.85起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP801018.56253

    ¥896.51起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP801022.57300.5

    ¥896.51起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP801022.57301

    ¥896.51起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP801022.57302

    ¥896.51起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP801022.57303

    ¥980.89起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP801023.57320.5

    ¥1,049.43起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF23.57320.5

    ¥980.89起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP801023.57321

    ¥1,049.43起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF23.57321

    ¥980.89起

    2个装

    5天 铸铁 / 高硬度材料MP801023.57322

    ¥1,049.43起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF23.57322

    Loading...

    1. 1
     

    型号:

    • 44个备选型号

      SUFT10R05-MP8010

      SUFT10R05-VP15TF

      SUFT10R10-MP8010

      SUFT10R10-VP15TF

      SUFT10R20-MP8010

      SUFT10R20-VP15TF

      SUFT12R05-MP8010

      SUFT12R05-VP15TF

      SUFT12R10-MP8010

      SUFT12R10-VP15TF


     复制

    标准价:

    ¥425.01起

    价格:

    ¥425.01起

    参考单价:

    ¥307.19

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空