商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 长度L1
  2. L2
  3. 厚度S1
  4. 刀尖R(R)
  5. 刀片后角B3
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有5个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 长度L1(mm)

  • L2(mm)

    • 8.2
    • 10.2
    • 12.8
    • 15.3
    • 16.3
  • 厚度S1(mm)

  • 刀尖R(R)(mm)

  • 刀片后角B3(°)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    根据数量多少打折

    产品目录

    铣削刀片SRM-C-M(10个装)

    标准价:

    ¥648.62起

    价格(不含税):

    ¥648.62起

    (10个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥64.87

    标准价:

    648.62

    价格(不含税):

    ¥648.62起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥64.87

    型号:

    • 5个备选型号

      SRM16C-M-VP15TF

      SRM20C-M-VP15TF

      SRM25C-M-VP15TF

      SRM30C-M-VP15TF

      SRM32C-M-VP15TF


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    10个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    10个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状(型号首字母) S(正方形) 工件材料 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料
    后角 [其它] 其它 可用刃数 2
    详细类型 SRM系列 刀片牌号 VP15TF
    精度代号 M 刃口修磨 倒圆
    断屑槽代号 M 长度L1(mm) 16
    L2(mm) 8.2 厚度S1(mm) 3.5
    刀尖R(R)(mm) 8 刀片后角B3(°) 11

    基本信息

    形状(型号首字母) S(正方形) 工件材料 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料
    后角 其它 可用刃数 2
    详细类型 SRM系列 刀片牌号 VP15TF
    精度代号 M 刃口修磨 倒圆
    断屑槽代号 M
    型号
    SRM16C-M-VP15TF
    SRM20C-M-VP15TF
    SRM25C-M-VP15TF
    SRM30C-M-VP15TF
    SRM32C-M-VP15TF
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    长度L1
    (mm)
    L2
    (mm)
    厚度S1
    (mm)
    刀尖R(R)
    (mm)
    刀片后角B3
    (°)

    ¥648.62起

    10个装

    5天 168.23.5811

    ¥736.14起

    10个装

    5天 1910.24.61010

    ¥844.97起

    10个装

    5天 2412.85.512.510

    ¥1,067.89起

    10个装

    5天 2815.371510

    ¥1,067.89起

    10个装

    5天 2816.371610

    Loading...

    1. 1
     

    型号:

    • 5个备选型号

      SRM16C-M-VP15TF

      SRM20C-M-VP15TF

      SRM25C-M-VP15TF

      SRM30C-M-VP15TF

      SRM32C-M-VP15TF


     复制

    标准价:

    ¥648.62起

    价格:

    ¥648.62起

    参考单价:

    ¥64.87

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空