商品分类

已复制到剪贴板
  • 2021/1/24 9:00 ~ 1/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的用户,由于系统维护本周日16:00~18:00期间,配送相关信息暂停查看,敬请谅解。
  • 2021年春节放假通知

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 工件材料
  2. 刀片牌号
  3. 长度L1
  4. L2
  5. 厚度S1
  6. 刀尖R(R)
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有6个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 工件材料

    • 不锈钢
    • 铸铁
    • 耐热合金、钛合金
    • 高硬度材料
  • 刀片牌号

  • 长度L1(mm)

  • L2(mm)

  • 厚度S1(mm)

  • 刀尖R(R)(mm)

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    11°后角铣削刀片SRG-E
    根据数量多少打折

    产品目录

    11°后角铣削刀片SRG-E(2个装)

    标准价:

    ¥227.99起

    价格(不含税):

    ¥227.99起

    (2个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥114.00

    标准价:

    227.99

    价格(不含税):

    ¥227.99起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥114.00

    型号:

    • 6个备选型号

      SRG40E-VP15TF

      SRG40E-VP20RT

      SRG40E-VP30RT

      SRG50E-VP15TF

      SRG50E-VP20RT

      SRG50E-VP30RT


    收藏

    收藏

    对比

    细节

    包装规格:

    2个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    2个装

    发货日:

    米思米闪达
    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状(型号首字母) S(正方形) 工件材料 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料
    后角 [其它] 其它 可用刃数 2
    详细类型 SRG系列 刀片牌号 VP15TF
    精度代号 G 刃口修磨 倒圆
    长度L1(mm) 32 L2(mm) 16.6
    厚度S1(mm) 8 刀尖R(R)(mm) 20
    刀片后角B3(°) 11

    基本信息

    形状(型号首字母) S(正方形) 后角 其它
    可用刃数 2 详细类型 SRG系列
    精度代号 G 刃口修磨 倒圆
    刀片后角B3(°) 11
    型号
    SRG40E-VP15TF
    SRG40E-VP20RT
    SRG40E-VP30RT
    SRG50E-VP15TF
    SRG50E-VP20RT
    SRG50E-VP30RT
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    工件材料 刀片牌号 长度L1
    (mm)
    L2
    (mm)
    厚度S1
    (mm)
    刀尖R(R)
    (mm)

    ¥227.99起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF3216.6820

    ¥227.99起

    2个装

    5天 铸铁VP20RT3216.6820

    ¥227.99起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢VP30RT3216.6820

    ¥314.70起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料VP15TF35.8208.525

    ¥314.70起

    2个装

    5天 铸铁VP20RT35.8208.525

    ¥314.70起

    2个装

    5天 钢 / 不锈钢VP30RT35.8208.525

    Loading...

    1. 1
     

    型号:

    • 6个备选型号

      SRG40E-VP15TF

      SRG40E-VP20RT

      SRG40E-VP30RT

      SRG50E-VP15TF

      SRG50E-VP20RT

      SRG50E-VP30RT


     复制

    标准价:

    ¥227.99起

    价格:

    ¥227.99起

    参考单价:

    ¥114.00

    收藏

    对比

    细节

    发货日:

    米思米闪达
    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空