已完成选型
还剩7项
清除选项
型号已经生成
过滤规格/尺寸
发货时间
品牌:
包装规格:
2个装
发货日:
当天起
购买条件:
包装规格:
2个装
发货日:
当天起
购买条件:
购买件数:
形状(型号首字母) | 其它 | 工件材料 | 钢 / 非铁金属 |
后角 | [其它] 其它 | 可用刃数 | 1 |
详细类型 | SRFT系列 | 刀片牌号 | EP6120 |
精度代号 | F | 槽孔代号 | T |
长度L1(mm) | 8.5 | 厚度S1(mm) | 2.6 |
直径D1(mm) | 10 | 刀尖R(R)(mm) | 5 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 刀片牌号 | 长度L1 (mm) | 厚度S1 (mm) | 直径D1 (mm) | 刀尖R(R) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥445.05起 | 2个装 | 有 | 5天 | 钢 / 非铁金属 | EP6120 | 8.5 | 2.6 | 10 | 5 | |
¥445.05起 | 2个装 | 有 | 5天 | 铸铁 / 高硬度材料 | MP8010 | 8.5 | 2.6 | 10 | 5 | |
¥494.01起 | 2个装 | 有 | 5天 | 钢 | VP15TF | 8.5 | 2.6 | 10 | 5 | |
¥490.92起 | 2个装 | 有 | 5天 | 钢 / 非铁金属 | EP6120 | 10 | 3 | 12 | 6 | |
¥490.92起 | 2个装 | 有 | 5天 | 铸铁 / 高硬度材料 | MP8010 | 10 | 3 | 12 | 6 | |
¥490.92起 | 2个装 | 有 | 5天 | 钢 | VP15TF | 10 | 3 | 12 | 6 | |
¥526.20起 | 2个装 | 有 | 5天 | 钢 / 非铁金属 | EP6120 | 12 | 4 | 16 | 8 | |
¥584.08起 | 2个装 | 有 | 当天 | 铸铁 / 高硬度材料 | MP8010 | 12 | 4 | 16 | 8 | |
¥318.91起 | 5天 | 钢 | VP15TF | 12 | 4 | 16 | 8 | |||
¥570.13起 | 2个装 | 有 | 5天 | 钢 / 非铁金属 | EP6120 | 15 | 5 | 20 | 10 | |
¥570.13起 | 2个装 | 有 | 5天 | 铸铁 / 高硬度材料 | MP8010 | 15 | 5 | 20 | 10 | |
¥570.13起 | 2个装 | 有 | 5天 | 钢 | VP15TF | 15 | 5 | 20 | 10 | |
¥625.81起 | 2个装 | 有 | 5天 | 钢 / 非铁金属 | EP6120 | 18.5 | 6 | 25 | 12.5 | |
¥625.81起 | 2个装 | 有 | 5天 | 铸铁 / 高硬度材料 | MP8010 | 18.5 | 6 | 25 | 12.5 | |
¥625.81起 | 2个装 | 有 | 5天 | 钢 | VP15TF | 18.5 | 6 | 25 | 12.5 | |
¥720.39起 | 2个装 | 有 | 5天 | 钢 / 非铁金属 | EP6120 | 22.5 | 7 | 30 | 15 | |
¥720.39起 | 2个装 | 有 | 5天 | 铸铁 / 高硬度材料 | MP8010 | 22.5 | 7 | 30 | 15 | |
¥720.39起 | 2个装 | 有 | 5天 | 钢 | VP15TF | 22.5 | 7 | 30 | 15 | |
¥810.65起 | 2个装 | 有 | 5天 | 钢 / 非铁金属 | EP6120 | 23.5 | 7 | 32 | 16 | |
¥810.65起 | 2个装 | 有 | 5天 | 铸铁 / 高硬度材料 | MP8010 | 23.5 | 7 | 32 | 16 | |
¥810.65起 | 2个装 | 有 | 5天 | 钢 | VP15TF | 23.5 | 7 | 32 | 16 |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
当天起
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空