已完成选型
还剩4项
清除选项
品牌:
包装规格:
10个装
发货日:
5天
购买条件:
包装规格:
10个装
发货日:
5天
购买条件:
购买件数:
工件材料 | - | 精度代号 | M |
槽孔代号 | X | 直径D1(mm) | 6 |
刀尖R(mm) | 0.5 | 可用刃数 | 4 |
后角 | 其它 | 形状(型号首字母) | S(正方形) |
选择材料 | MC1020 | 断屑槽代号 | UM |
精度代号 | M | 槽孔代号 | X |
刀尖R(mm) | 0.5 | 可用刃数 | 4 |
后角 | 其它 | 形状(型号首字母) | S(正方形) |
断屑槽代号 | UM |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 直径D1 (mm) | 选择材料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
¥504.26起 | 10个装 | 有 | 5天 | - | 6 | MC1020 | |
¥504.26起 | 10个装 | 有 | 5天 | 铸铁[○] | 6 | MC5020 | |
¥504.26起 | 10个装 | 有 | 5天 | 普通钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] | 6 | VP15TF | |
¥504.26起 | 10个装 | 有 | 5天 | - | 7 | MC1020 | |
¥504.26起 | 10个装 | 有 | 5天 | 铸铁[○] | 7 | MC5020 | |
¥504.26起 | 10个装 | 有 | 5天 | 普通钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] | 7 | VP15TF | |
¥541.58起 | 10个装 | 有 | 5天 | - | 8.3 | MC1020 | |
¥541.58起 | 10个装 | 有 | 5天 | 铸铁[○] | 8.3 | MC5020 | |
¥541.58起 | 10个装 | 有 | 5天 | 普通钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] | 8.3 | VP15TF | |
¥585.11起 | 10个装 | 有 | 5天 | - | 9.7 | MC1020 | |
¥585.11起 | 10个装 | 有 | 5天 | 铸铁[○] | 9.7 | MC5020 | |
¥585.11起 | 10个装 | 有 | 5天 | 普通钢[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] | 9.7 | VP15TF |
Loading...
收藏
对比
细节
发货日:
5天
购买件数:
总价:
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空