品牌:
标准价:
¥278.73起
参考单价(不含税) :
¥27.88
标准价:
¥278.73起
参考单价(不含税) :
¥27.88
工件材料 :
钢
不锈钢
铸铁
耐热合金、钛合金
高硬度材料
刀片牌号 :
VP15TF
MC5020
类型 :
PEER
按发货日筛选:
全部
当天
5天以内
包装规格 :
--发货日 :
当天起
购买条件 :
包装规格 :
(10个装)
发货日 :
当天起
购买条件 :
购买件数 :
形状(型号首字母) | S(正方形) | 后角 | 其它 |
可用刃数 | 4 | 详细类型 | SOMT系列 |
精度代号 | M | 槽孔代号 | T |
主切削刃主偏角(°) | 90 | 修光刃后角(°) | 20 |
刃口修磨 | 倒圆 | 切削方向 | 右手 |
断屑槽代号 | FT | 厚度S1(mm) | 3.97 |
直径D1(mm) | 12.7 | 刀尖R(R)(mm) | 2 |
型号 |
---|
SOMT12T320PEER-FT-MC5020 |
SOMT12T320PEER-FT-VP15TF |
型号 | 参考价格 (未税价) | 包装数量 | 数量折扣 | 一般 发货日 | 工件材料 | 刀片牌号 |
---|---|---|---|---|---|---|
¥278.73起 | 10个装 | 有 | 5天 | 铸铁 | MC5020 | |
¥309.40起 | 10个装 | 有 | 当天 | 钢 / 不锈钢 / 铸铁 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料 | VP15TF |
Loading...
本分类中也有这种产品
技术支持窗口
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空